Verdt å vite ·
03.04.2025

Hva er Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) er et digitalt bilde av en fysisk asset og utgjør en integrert del av Industrie 4.0-standardene.

Industrianlegg med belysning om natten med symboler for nettorganisering

Kortversjon

AAS er en sentral komponent i Industrie 4.0. Den fungerer som et grensesnitt som muliggjør kommunikasjon mellom fysiske objekter i et digitalisert produksjonsmiljø. Det legger til rette for interoperabilitet, fremmer automatisering og muliggjør omfattende datautnyttelse og -analyse. Les mer om fordelene og bruksområdene i denne artikkelen.

Digitalisering med AAS

Informasjon og funksjoner digitaliseres med AAS

Grensesnitt og formidler

Asset Administration Shell (AAS) er også kjent som administreringsenhet. Den fungerer som et enhetlig grensesnitt og samtidig som en formidler som muliggjør kommunikasjon mellom fysiske objekter i et digitalisert produksjonsmiljø.

All informasjon og alle funksjoner i en asset kan digitaliseres og leveres på en strukturert måte via AAS. Dette gjør det enklere å få ulike systemer til å fungere sammen. Dette bidrar ikke bare til automatisering, men muliggjør også mer omfattende datautnyttelse og analyse. I denne sammenhengen anses en asset å være en hvilken som helst fysisk eller digital komponent som brukes i et Industrie 4.0-system. Dette kan for eksempel være en maskin, et verktøy, programvare eller et dokument.

Effektiviteten og fleksibiliteten i industriell produksjon øker. AAS tilbyr også et standardisert alternativ for integrering av ny teknologi og gjør det enklere å implementere innovative løsninger for prosessoptimalisering og kvalitetssikring.

3D-illustrasjon for industriell produksjon med digital tvilling

AAS og den digitale tvillingen er nært knyttet sammen

AAS og den digitale tvillingen

Asset Administration Shell (AAS) og den digitale tvillingen er nært knyttet sammen, ettersom begge konseptene spiller en sentral rolle i den digitale transformasjonen av industrien. Mens AAS først og fremst fungerer som en standardisert plattform for å administrere og kommunisere asset-informasjon, går den digitale tvillingen et skritt videre ved å skape en omfattende virtuell modell av et fysisk objekt.

AAS leverer den strukturerte databasen og de nødvendige grensesnittene for å forsyne den digitale tvillingen med relevant informasjon. Dette sikrer at den digitale tvillingen alltid samsvarer med aktuelle og pålitelige data. Sammen gjør de to teknologiene det mulig for bedrifter å effektivisere produksjonsprosesser, minimere svikttider og kontinuerlig forbedre kvaliteten på sluttproduktene.

Typiske bruksområder for AAS

  • Produksjonsmiljøer for å sikre kommunikasjon og interoperabilitet mellom maskiner fra ulike produsenter
  • Kvalitetsstyring, ettersom det muliggjør sømløs registrering og levering av prosess- og produksjonsdata, noe som forbedrer sporbarheten til produktene
  • Forutseende vedlikehold (Predictive Maintenance) og service ved å levere sanntidsdata om maskinenes tilstand, noe som bidrar til å minimere svikttid og øke anleggenes levetid
  • Energiovervåking og -optimalisering ved å gi presis informasjon om energiforbruket til de enkelte maskinene og prosessene
Skjerm med produksjonsplan i Asset Administration Shell

AAS gir mange fordeler i moderne industri

Fordeler med Asset Administration Shell

AAS gir mange fordeler i moderne industri. Den muliggjør økt interoperabilitet gjennom et enhetlig grensesnitt, forenkler integrering og drift av maskiner fra ulike produsenter og støtter optimalisering av produksjonsprosesser gjennom standardiserte datastrukturer.

Dette fører til økt effektivitet og fleksibilitet. AAS legger til rette for implementering av ny teknologi som digitale tvillinger og forbedrer datasikkerheten gjennom standardiserte protokoller. Dette gjør AAS til et avgjørende element for fremtidsrettede bedrifter som ønsker en mer omfattende digitalisering og nettorganisering av produksjonsprosessene sine.

Standarder og normer

Asset Administration Shell (AAS) er forbundet med mange standarder og normer som regulerer implementeringen i Industrie 4.0. En sentral standard er IEC 63278-1, som definerer krav til opprettelse og bruk av administreringsenheter og sikrer interoperabilitet mellom dem.

Industrie 4.0 RAM-infrastrukturen sikrer kompatibilitet på tvers av systemer for digitale tvillinger. Disse standardene fremmer teknisk samarbeid og integrering av sikkerhetsprotokoller. Standardisering gjennom plattformen Industrie 4.0 gir beste praksis og referansearkitekturer for vellykket implementering av AAS-applikasjoner.

Fasit

Asset Administration Shell (AAS) er en uunnværlig komponent i Industrie 4.0. Den gjør det mulig for bedrifter å digitalisere produksjonsprosessene sine på en omfattende og effektiv måte. Takket være et standardisert grensesnitt fremmer AAS interoperabilitet mellom maskiner og systemer, noe som øker effektiviteten og fleksibiliteten.

AAS støtter også integrering av innovative teknologier som digitale tvillinger og sørger for datasikkerhet i håndteringen av sensitive produksjonsdata ved å overholde internasjonale normer og standarder.

Forfatter: Phoenix Contact

E-post:

Ta kontakt med ekspertene våre

Ekspertteam All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
"Vi gir deg gjerne råd om All Electric Society og sektorkobling."

Ytterligere bidrag