Printconnectoren

Printconnectoren

Printplaatconnectoren dienen voor de aansluiting van aders op printplaten voor de overdracht van signalen, data en vermogen. Dankzij rastermaten van 2,5 mm tot 15 mm en stroomsterkten tot 125 A vindt u in ons COMBICON-programma - klasse XS tot XL - altijd de passende oplossing voor uw apparaat- of schakelkastdesign. De aansluit- en montagetechniek van deze aansluittechniek bieden een hoge flexibiliteit voor vrijwel alle toepassingen.

Go to Product Detail Page for item 1788253
UMSTBVK 2,5/16-G-5,08 - Bussteker
UMSTBVK 2,5/16-G-5,08 - Bussteker
1788253

Bussteker, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 16, aantal rijen: 1, aantal polen: 16, aantal aansluitingen: 16, artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-G, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Railmontage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1792090
MVSTBR 2,5/10-ST - Printconnectoren
MVSTBR 2,5/10-ST - Printconnectoren
1792090

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1792320
MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren
MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren
1792320

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1844249
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Printplaat-basiselementen
MC 1,5/ 5-G-3,5 - Printplaat-basiselementen
1844249

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: MC 1,5/..-G, rastermaat: 3,5 mm, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1792281
MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren
MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren
1792281

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: MVSTBR 2,5/..-ST, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1850725
FRONT-MC 1,5/ 8-ST-3,81 - Printplaatconnector
FRONT-MC 1,5/ 8-ST-3,81 - Printplaatconnector
1850725

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen: 8, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: FRONT-MC 1,5/..-ST, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1757284
MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - Printplaat-basiselementen
MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 - Printplaat-basiselementen
1757284

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: MSTBA 2,5/..-G, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,23 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1766796
GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 - Printplaat-basiselementen
GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 - Printplaat-basiselementen
1766796

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 630 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: GMSTBVA 2,5/..-G, rastermaat: 7,62 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,9 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Go to Product Detail Page for item 1873346
FKC 2,5/16-STF-5,08 - Printconnectoren
FKC 2,5/16-STF-5,08 - Printconnectoren
1873346

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 16, aantal rijen: 1, aantal polen: 16, aantal aansluitingen: 16, artikelfamilie: FKC 2,5/..-STF, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Uw voordelen

  • Compacte bouwvorm: maximale aderdoorsneden bij een lage componentgrootte bieden ook aansluitgemak, waar weinig ruimte beschikbaar is
  • Connectoren met meerdere rijen: sluit de aders ruimtebesparend op meerdere etages in meerdere verdiepingen van de basiselementen aan
  • Innovatieve vergrendelingssystemen: grote flexibiliteit en veilige verbindingen dankzij schroef-, vastklik-, middenflens, click and lock-, lock-and-release-vergrendeling
  • Veelzijdige combinatiemogelijkheden: omgekeerde connectoren en basiselementen voor aanrakingsveilige printplaatuitgangen en vrijhangende verbindingen
  • Betrouwbare wanddoorvoeren: verbindingen door de apparaatwand met connectoren en basiselementen voor de wandmontage

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Printplaatconnectoren worden gebruikt in apparaten en schakelkasten. Ze bestaan doorgaans uit twee componenten: het op de printplaat gesoldeerde basiselement en de connector. Een uitzondering vormen de directe connectoren met SKEDD-techniek, die als enkel onderdeel op de printplaat gestoken en weer losgehaald kunnen worden.

Printplaatconnectoren

Aderdoorsnede 0,14 mm² (26 AWG) tot 35 mm² (2 AWG)
Stromen Tot 125 A (IEC)/115 A (UL, B, C)
Spanningen Tot 1000 V (IEC)/600 V (UL)
Aansluittechnieken Voor schroef-, veerdruk-, hendel- en crimpaansluiting voor verschillende aansluitrichtingen
Raster 2,5 tot 15 mm
Combinatiemogelijkheid Board-to-board-, wire-to-board- of wire-to-wire-verbindingen; ook als geconfectioneerde oplossingen
Speciale montagetechniek SKEDD directe insteektechniek
Persoon met tablet in de hand bedient configurator voor printplaatconnectoren

Configuratoren voor printplaatconnectoren

Pas standaardartikelen met onze configuratoren aan uw behoeften aan. Kies de kleurvariant, bedrukking en polarisaties. De configuratoren bieden aanpassingsmogelijkheden uit meer dan 6000 beschikbare artikelvarianten uit 150 productfamilies.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Thuislader voor het opladen van de elektrische auto

Betrouwbare aansluittechniek voor uw op printplaten gebaseerde wallboxen Vermogen en data optimaal koppelen

Met onze aansluittechniek voor op printplaten gebaseerde thuisladers en laadpalen kunt u de voeding, laadkabel en datakabels snel aansluiten en eenvoudig op locatie installeren. Korte installatietijden, permanent veilige aansluitingen en lage onderhoudskosten verhogen de beschikbaarheid en rendabiliteit van uw laadinfrastructuur.

Nieuwe producten

Systeemoverzicht van de printplaatconnectoren van de XPC-serie
Printplaatconnectoren van de FMCOR/W 1,5-serie
Push-in-printplaatconnectoren uit de PTS 0,5-serie voor KNX-automatisering
Gedraaide basiselementen voor printplaat van de MC 1,5-serie voor reflow-solderen
Omgekeerde connectorbehuizingen van de I(D)MCC 0,5-serie met 2,54 mm-raster voor crimptechnologie
Compacte basiselementen van de DMC 1,5-serie

Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Groot bedieningscomfort bij aderaansluiting

De handige Push-X-aderaansluiting is geïntegreerd in printplaatconnectoren uit de XPC 2,5-serie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.

Belangrijkste kenmerken

  • Stroomsterktes tot 16 A
  • Spanningen tot 320 V (300 V UL)
  • Aderdoorsneden tot 2,5 mm²
  • Raster 5,08 mm
  • 2- tot 12-polig

Uw voordelen

  • Snelle aderaansluiting voor alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Groot bedieningscomfort dankzij de moeiteloze directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap
  • Akoestische terugkoppeling bij aderaansluiting
  • De stand van de hendel geeft de status van de aansluiting weer
  • Compatibel met COMBICON-printplaatconnectoren in een 5,08 mm-raster

Printplaatconnector FMCOR/W 1,5

Aderaansluiting orthogonaal t.o.v. de bedieningsrichting

De nieuwe printplaatconnectoren FKCOR/W 1,5 maken een comfortabele aderaansluiting orthogonaal op de bedieningsrichting mogelijk. De connectoren beschikken over Push-in-aansluitingen met door middel van kleuren herkenbaar gemaakte bedieningselementen.

Belangrijkste kenmerken

  • Raster 3,5 mm
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • 2- t/m 16-polig
  • Beschikbaar met of zonder flens en lock-and-release hendel
  • Aderinvoer naar de codeerzijde of geribbelde zijde gericht

Uw voordelen

  • aderaansluiting orthogonaal t.o.v. de bedieningsrichting vereenvoudigt de bekabeling van op de rail monteerbare apparaten
  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop

Push-in-printplaatconnector

Voor KNX-automatisering

Met de PTS 0,5-serie breidt Phoenix Contact zijn portfolio voor gebouwenautomatisering uit met compacte printplaatconnectoren voor KNX-communicatie. J-Y(ST)Y installatiekabels (0,6 mm en 0,8 mm) kunnen zonder gereedschap via de Push-in-aansluiting worden aangesloten.

Belangrijkste kenmerken

  • Stromen tot 6 A
  • Spanningen tot 320 V
  • Raster: 5,75 mm
  • Aderdiameter tot 0,8 mm
  • Push-in-aansluiting
  • 2-polig
  • Vier aansluitingen per potentiaal
  • THR-geschikte pin headers optioneel in band- of kartonnen verpakking

Uw voordelen

  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt langdurig stabiel contact
  • Snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • Eenduidige toewijzing van contacten door gekleurde polarisatie
  • Ideaal voor bustoepassingen: eenvoudig, ononderbroken doorlussen van potentialen

Gedraaide basiselementen van de MC 1,5-serie

Voor geautomatiseerd reflow-solderen

De nieuwe omgekeerde basiselementen in het 3,81 mm-raster breiden de MC-serie uit met de mogelijkheid om de aansluiting van de connectoren 180° te draaien. De THR-basiselementen maken een reflow-soldeerproces en geautomatiseerde plaatsing mogelijk, en verlagen de productiekosten.

Belangrijkste kenmerken

  • Raster 3,81 mm
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • 2- t/m 16-polig
  • Standaardstiftlengte: 1,9 mm
  • Materiaal: hittebestendige kunststof LCP

Uw voordelen

  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces
  • Hoge flexibiliteit in het apparaatdesign: één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk

Omgekeerde connectorbehuizing

2,54 mm-raster voor crimptechnologie

De omgekeerde, één- en twee-rijige behuizingen voor connectoren van de I(D)MCC 0,5-serie zijn een aanvulling op het portfolio met het compacte van 2,54 mm-raster. Dit maakt ook wire-to-wire oplossingen met het DFMC 0,5 aansluitsysteem mogelijk. Er zijn verschillende crimpcontacten beschikbaar.

Belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Stromen tot 6 A
  • Spanningen tot 160 V
  • Raster: 2,54 mm
  • 2- t/m 16-polig met 4 t/m 32 contacten
  • Eén- of twee-rijige varianten

Uw voordelen

  • Voordelige aansluiting van grote aantallen aangekrompen aders
  • door de in twee rijen geplaatste contacten is een hoge pakkingsdichtheid op een compact oppervlak mogelijk
  • Compacte bouwgrootte voor ruimtekritische toepassingen

Compacte basiselementen van de DMC 1,5-serie

Voor geautomatiseerd reflow-solderen

De nieuwe reflow-soldeerbare basiselementen in het 3,5 mm-raster vormen een uitbreiding op de DMC-serie. Een serie die uitsluitend gebaseerd is op de beproefde lock-and-release-technologie. Gebruik deze technologie voor intuïtieve en robuuste vergrendeling en het zonder kracht uitwerpen tussen de connector en het basiselement.

Belangrijkste kenmerken

  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • 2- tot 20-polig
  • Raster: 3,5 mm
  • Standaardstiftlengte: 2,0 mm en 2,6 mm
  • Materiaal: hittebestendige kunststof LCP
  • Optioneel in rolverpakking

Uw voordelen

  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces
  • Verpakkingen voor geautomatiseerde pick-and-place-plaatsing leverbaar
  • Compacte componentafmetingen voor toepassingen in kleine ruimtes
  • Dezelfde pin-lay-out en bouwvorm als bestaande DMC 1,5-basiselementen met geïntegreerde schroefflens en lock-and-release-vergrendeling

Alle productlijnen van het COMBICON-programma Printplaatconnectoren zijn verkrijgbaar met innovatieve aansluittechnieken. Dankzij de compacte printplaatstekers van de XS-productlijn tot en met de vermogensstekers van de XL-productlijn vindt u altijd de juiste oplossing voor uw apparaatontwerp.

Printplaatconnectoren van de productlijn XS
Printplaatconnectoren van de productlijn S
Printplaatconnectoren van de productlijn M
Printplaatconnectoren van de productlijn L
Printplaatconnectoren van de productlijn XL
Printplaatconnectoren van de productlijn XS

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 2,5 tot 3,5 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef-, Push-in-veerdruk- en crimpaansluiting
  • Montage van de basiselementen door golf- of through hole reflow-solderen
  • Horizontale, verticale en omgekeerde uitvoeringen van connectoren en basiselementen
  • Connectoren voor wire-to-board, board-to-board en wire-to-wire
  • Afgeschermde uitvoeringen voor de optimale gegevensoverdracht

Printplaatconnectoren van de productlijn S

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 3,5 tot 7,5 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef-, Push-in-veerdruk- en crimpaansluiting
  • Montage van de basiselementen door golf- of through hole reflow-solderen
  • Horizontale, verticale en omgekeerde uitvoeringen van connectoren en basiselementen
  • Connectoren voor wire-to-board, board-to-board en wire-to-wire
  • Diverse vergrendelingsmogelijkheden

Printplaatconnectoren van de productlijn M

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 5,0 tot 7,62 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef-, Push-in-veer-, crimp- en snijaansluiting
  • Montage van de basiselementen door golf- of through hole reflow-solderen
  • Horizontale, verticale en omgekeerde uitvoeringen van connectoren en basiselementen
  • Koppelingen van printplaat met printplaat of vrijhangende verbindingen
  • Connectorblokken voor directe bevestiging of railmontage
  • Individuele polarisatie voor uniforme toewijzing

Printplaatconnectoren van de productlijn L

Belangrijkste kenmerken

  • Voor 6,35 tot 10,16 mm-rasters
  • Aansluittechnieken met schroef- of push-in-veerdrukaansluiting
  • Montage van de basiselementen door golf- of through hole reflow-solderen
  • Hoogvermogenconnectoren in compacte rastermaten en met 600 V-UL-toelating
  • Groot aantal combinatiemogelijkheden door aanrakingsveilige (geïnverteerde) varianten en behuizingsdoorvoeren
  • Vergrendeling zonder gereedschap of professionele afschermingssteunen
  • Individuele polarisatie voor uniforme toewijzing

Printplaatconnectoren van de productlijn XL

Belangrijkste kenmerken

  • Voor rasters tot 15 mm
  • Hoogvermogensteker met schroefaansluiting voor een stroombelastbaarheid tot 125 A
  • Hoge contactveiligheid door geïntegreerde, stalen veer
  • Standaard met schroefflens, veilige verbindingen, ook bij trillingsbelaste toepassingen
  • Geringe steek- en trekkrachten voor een comfortabele apparaataansluiting
  • Omgekeerde basiselementen voor vingeraanrakingsveilige printplaatuitgang

3D weergave

Printplaatconnectoren met hendelbediening in 360°-aanzicht

Printplaatconnectoren van de LPC-serie met hendel-bedienbare Push-in-veerdrukaansluiting zijn bijzonder geschikt voor toepassingen bij hernieuwbare energie, accuopslag, automatisering en machinebouw.

Ontdek zelf de toegevoegde waarde van deze connectoren voor de ontwikkeling en implementatie van uw apparaten in de 3D-weergave hiernaast.

Eenvoudige energieverdeling met printplaatconnectoren van de serie PC 6

Een apparaatoverkoepelende energieverdeling kan met printplaatconnectoren PC6/...-ST-BUS voor energiebussystemen gemakkelijk gerealiseerd worden. De connectoren maken een snelle montage van aders mogelijk zonder voorbehandeling.

Printplaatconnectoren voor het THR- en SMT-solderen

High-density-printplaatconnectoren kunnen veilig per Push-in-verbinding op de printplaat geïnstalleerd worden. Het geïntegreerde anker en het vergulde contactsysteem zorgen voor een stevige houvast en een betrouwbare overdracht.

Oplossingen voor de gebouwenautomatisering met de serie PTS clip

Printplaatconnectoren van de serie PTS clip zijn optimaal voor het gebruik in de gebouwenautomatisering. Dankzij de op de markt gangbare grendelgeometrie kunnen ze zonder gereedschap in de tweedelige elektronicabehuizingen worden vergrendeld. Het contact met de printplaat wordt via kostengeoptimaliseerde pin headers tot stand gebracht.

E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ontdek de productdiversiteit van het COMBICON-programma in detail op meer dan 500 pagina's in de elektronische productcatalogus. Zo vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor de overdracht van signalen en data voor uw toepassing.

E-catalogus openen
Verschillende printklemmen en printplaatconnectoren alsmede doorvoerklemmen voor hoge stromen

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen

Printplaatconnectoren worden vooral gebruikt, wanneer printplaten flexibel worden voorgemonteerd en de printplaataansluittechniek per afzonderlijke toepassing aanpasbaar moet zijn. Ze maken een snelle adermontage mogelijk – bij de Push-in-aansluittechniek zelfs zonder speciaalgereedschap. Het eenvoudige opsteken en lostrekken vereenvoudigt de onderhoudswerkzaamheden. Vaak voorkomende toepassingen zijn:

Omvormer met printplaatconnectoren
Frequentieomvormer met printplaatconnectoren
Sensoren en veiligheidsschakelaars
Apparaat voor bewaking op afstand
Communicatieapparaat met aansluittechniek voor de printplaat
Besturing met printplaatconnectoren
Voeding met printplaatconnectoren
Kopstation met aansluittechniek voor de printplaat
Antenne voor draadloze telecomnetwerken
Ruimte met accubuffermodulen
Led-verlichtingsbalken
Besturing van gebouwenautomatisering met aansluittechniek voor de printplaat
Elektromotor met omzetter en printplaatconnectoren

Aansluittechnieken

Het productenprogramma biedt veel verschillende aansluitopties, van de klassieke schroefaansluiting tot aan de comfortabele push-in-veerdrukaansluiting. Welke aansluiting geschikt is, hangt af van uw desbetreffende applicatie. De volgende fundamentele aansluitmethoden zijn voor u beschikbaar – en nog veel andere.

Illustratieve weergave van een schroefaansluiting met klemhuls
Illustratieve weergave van een push-in-veerdrukaansluiting
Illustratieve afbeelding van een hendel-bedienbare Push-in-aansluiting
Illustratieve afbeelding van een crimpaansluiting
Illustratieve weergave van een pierce-aansluiting
Illustratieve weergave van een schroefaansluiting met klemhuls

De schroefaansluiting is onderhoudsvrij en biedt met de meeraderige aansluiting een hoge flexibiliteit en belastbaarheid. Voor semi-industriële applicaties in de gebouwenautomatisering of telecom zijn aansluitingen met draadbeschermingsbeugels bijzonder geschikt. Met aansluitingen met klemhuls verbindt u op ideale wijze industriële toepassingen die hoge eisen stellen aan de contactveiligheid. Voor smalle modulefrontplaten en printplaatinzetstukken past de frontale schroefaansluiting.

Meer over de schroefaansluiting
Illustratieve weergave van een push-in-veerdrukaansluiting

Zowel met een push-in- als met een insteekveer maakt het veerdrukprincipe een snelle aderaansluiting zonder gereedschap mogelijk. Massieve aders en aders met adereindhuls worden eenvoudig in het push-in-aansluitpunt gestoken en door bediening van de in een andere kleur uitgevoerde drukknop losgemaakt. Bij het aansluiten en losmaken van soepele aders zonder adereindhuls kan het aansluitpunt eveneens met een geïntegreerde veerdrukknop worden geopend.

Meer over de Push-in-aansluiting
Illustratieve afbeelding van een hendel-bedienbare Push-in-aansluiting

Met de hendel-bedienbare Push-in-aansluiting sluit u printplaatconnectoren en -klemmen veilig en comfortabel aan. De gekleurde bedieningshendel maakt een intuïtieve installatie mogelijk. Door het hendelprincipe zonder gereedschap kunnen aders met en zonder adereindhuls tijdbesparend worden aangesloten en losgemaakt.

Meer over de hendel-bedienbare Push-in-aansluiting
Illustratieve afbeelding van een crimpaansluiting

De crimpaansluiting maakt een snelle en voordelige aansluiting mogelijk, wanneer kabels in grote aantallen moeten worden geconfectioneerd. De verbinding tussen ader en crimpcontact vindt plaats met een perstang of een crimpautomaat. Vervolgens wordt het crimpcontact in de connectorbehuizing vergrendeld.

Meer over de crimpaansluiting
Illustratieve weergave van een pierce-aansluiting

De Pierce-aansluiting staat voor een betrouwbare aansluittechniek zonder adervoorbehandeling. Voor de verbinding worden de aders in de aanwezige geleiding in de transparante afdekplaat van de connector geschoven. Bij het sluiten dringen de pierce-contacten door de isolatie van de aders heen.

Meer over de pierce-aansluiting

Montagetechnieken

Ons assortiment printplaatconnectoren en basiselementen biedt oplossingen voor verschillende productietechnieken, zoals golfsolderen of SMT-solderen. Zo kunt u printplaten handmatig of geautomatiseerd voorzien van componenten en betrouwbaar verwerken.

Illustratieve weergave van een golfsoldeerproces
Illustratieve weergave van de oppervlaktemontagetechnologie
Illustratieve weergave van through hole reflow-solderen
Illustratieve weergave van de directe insteekveerdruktechniek
Illustratieve weergave van de SKEDD directe insteektechniek
Illustratieve weergave van een golfsoldeerproces

Golfsolderen is het klassieke soldeerproces voor de productie van elektronische modulen die overwegend met bekabelde componenten worden voorgemonteerd. Hierbij zijn een door de printplaat heen stekend soldeercontact en de soldering aan de onderzijde van de printplaat kenmerkend.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag
Illustratieve weergave van de oppervlaktemontagetechnologie

Oppervlaktemontagetechnologie (SMT) staat voor oppervlaktemontage van componenten. Deze worden op het oppervlak van de printplaat in soldeerpasta voorgemonteerd en volgens het reflow-soldeerproces gesoldeerd. Hiervoor zijn speciale componenten met geschikte oppervlaktecontacten nodig.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag
Illustratieve weergave van through hole reflow-solderen

Het through hole reflow-solderen (THR) maakt de integratie van bekabelde componenten van hittebestendig materiaal in het SMT-reflow-proces mogelijk. Hierbij worden de stiftcontacten in de met soldeerpasta gevulde boorgaten voorgemonteerd en volgens het reflow-soldeerproces gesoldeerd.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag
Illustratieve weergave van de directe insteekveerdruktechniek

De directe insteektechniek is een soldeervrije montagetechniek waarbij de pin header komt te vervallen. De connector sluit direct aan op de daarvoor bestemde pads aan de rand van de printplaat, die in de lay-out van de printplaat dienen te zijn geïntegreerd.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag
Illustratieve weergave van de SKEDD directe insteektechniek

SKEDD is een innovatieve montagetechniek die printplaatconnectoren via doorverbonden boringen direct met de printplaat verbindt. De montage gebeurt zonder gereedschap en zonder bijbehorend basiselement. Splijtnagels zorgen voor een betrouwbare en trillingsbestendige aansluiting.

Alle montage- en soldeermethoden in één oogopslag

Comfortfuncties voor grote veelzijdigheid

Printplaatconnectoren van Phoenix Contact bieden u tal van comfortfuncties en omvangrijk toebehoren voor een hoge gebruiksvriendelijkheid bij het aansluiten en het onderhoud.

Vergrendelingssystemen zoals vergrendelingsflens, click-and-lock en lock-and-release
Omgekeerde connectoren en basiselementen
TWIN-connector voor de aansluiting van twee aders op één aansluitpool
Geïntegreerde stalen veer
Vergrendelingssystemen zoals vergrendelingsflens, click-and-lock en lock-and-release

Om te verhinderen dat aders bij trillingen gemakkelijk losraken, is een extra vergrendeling aan te bevelen: systemen zoals vergrendelingsflens, click and lock en lock-and-release vergrendelen automatisch en zonder gereedschap. Voor alle vermogensklassen zijn alternatieve uitvoeringen met schroefflens leverbaar.

Omgekeerde connectoren en basiselementen

Omgekeerde connectoren en basiselementen bieden de mogelijkheid printplaat- en apparaatuitgangen aanrakingsveilig uit te voeren. Bovendien kunnen zo printplaat-printplaat- en kabel-kabel-verbindingen worden gerealiseerd.

TWIN-connector voor de aansluiting van twee aders op één aansluitpool

TWIN-connectoren voor de aansluiting van twee aders op één aansluitpool zijn ook geschikt, afhankelijk van de bouwgrootte, voor het doorlussen van signalen of voor de potentiaal- resp. vermogensverdeling.

Geïntegreerde stalen veer

Alle connectoren voor de vermogenselektronica zijn voorzien van een stalen veer – voor extra veiligheid bij vermogens- en temperatuurschommelingen. De extra druk van de stalen veer op het contact gaat contactcorrosie tegen en waarborgt zo duurzaam stabiele contacten.

COMBICON-productenprogramma

Passende contrastukken vinden

Vind in een handomdraai compatibele contrastukken. U kunt klikken op "Compatibele contrastukken" in het gedeelte "Compatibele producten" op de pagina met productdetails. Op basis van uw geselecteerde filters verschijnen automatisch de overeenkomende contrastukken, waarna u de zoek opdracht verder kunt verfijnen.

De weergave van de passende contrastukken is dynamisch en wordt automatisch bijgewerkt bij wijzigingen in het productenprogramma. De service is beschikbaar voor het COMBICON-portfolio en wordt voortdurend uitgebreid naar het volledige productassortiment Phoenix Contact. Probeer het eens. Ervaar de efficiëntie van onze nieuwe functie.

CAE-gegevens voor PCB-engineering

CAE-gegevens voor PCB-engineering

Bespaar kostbare tijd bij het plannen en realiseren van uw printplaatontwerp met onze PCB design-gegevens. Gebruik met design-in compatibele ECAD-gegevensdownloads in meer dan 20 formaten voor de meest voorkomende CAE-systemen voor meer dan 7.000 printplaatconnectoren.