Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
D-SUB-krimpcontact, Bus, gedraaid, nominale stroom: 3 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , materiaal contact: Metaal