Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
Dataconnectoren
De wereld is steeds meer gekoppeld. Dat betekent ook meer interfaces op het apparaat. Phoenix Contact biedt een omvangrijk assortiment aan dataconnectoren, van RJ45, USB, HDMI en D-SUB tot en met de coaxiale en lichtgeleiderkabelaansluiting en voor SPE. Advies van experts en uitstekende service rondom de apparaataansluiting vullen het aanbod aan – de perfecte basis voor de koppeling van slimme apparaten.
Technische fout bij het uitvoeren van de zoekopdracht Opnieuw proberen
Uw voordelen
- Uiterste flexibiliteit door vele bouwvormen
- Eenvoudige montage dankzij aansluittechniek zonder gereedschap
- Breed toepassingsspectrum dankzij ondersteuning van de gangbare bussystemen
- Hoge betrouwbaarheid, ook in industriële omgevingen, door gestandaardiseerde connectorsystemen
Whitepaper over lichtgeleiderkabel-technologie
Veilige en betrouwbare gegevensoverdracht met hoge snelheid via lichtgeleiderkabels: deze technologie draagt gegevens in de vorm van licht over lange afstanden over. Lees onze Whitepaper om te zien welke voordelen dit biedt. Kom meer te weten over de verschillende kabel- en vezeltypen en voor welke toepassingen de technologie geschikt is.
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen
Configurator voor kabels en leidingen
Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Vrij selecteerbare kabellengten en -uiteinden maken kabelconfecties op maat mogelijk.
Nieuwe producten
Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille
Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.
Dataconnectoren voor betrouwbare communicatie
Ontdek de diversiteit van ons assortiment van dataconnectoren. Dankzij veelzijdige en aanpasbare aansluitoplossingen voor datatransmissie kunt u uw toepassingen flexibel plannen en implementeren. Uitstekende service rondom uw apparaataansluiting ronden het aanbod af.
GameChangers voor de apparaataansluiting
Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.
Producten op biologische basis
Phoenix Contact ontwikkelt technologieën en oplossingen voor een betere toekomst. Klimaatbescherming en milieu-emissies, zoals CO₂, zijn centrale uitgangspunten van onze duurzaamheidsstrategie. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met het omzetten van de eerste producten naar kunststof op biologische basis.
Ontdek ons assortiment aan dataconnectoren
Kopergebaseerde dataconnectoren
Kopergebaseerde dataconnectoren
Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van krachtige en ter plaatse confectioneerbare connectoren en kabels.
- Overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
- Innovatieve hybride bekabeling
- Oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
- Met IDC-, pierce- of veerdrukaansluiting
Betrouwbare verbindingen voor Ethernet en PROFINET dankzij RJ45-connectoren
RJ45-connectoren maken veilige verbindingen voor Ethernet en PROFINET mogelijk, dankzij hun roestvaststalen drukveren en een IP67-variant in de push-pull-behuizing.
Connectoren voor Single Pair Ethernet
Ethernet ononderbroken tot op de laatste meter met de M8- en IP20-connectoren van de ONEPAIR-serie voor Single Pair Ethernet.
Lichtgeleiderkabelgebaseerde databekabeling
Lichtgeleiderkabelgebaseerde dataconnectoren
Hoge overdrachtssnelheden, geringe demping, ongevoelig voor elektromagnetische storingen: lichtgeleiderkabels behoren tot de moderne overdrachtsmedia voor industriële installaties en infrastructuurtoepassingen. Ongeacht welk vezeltype of welke interface u wilt gebruiken: ons omvangrijke assortiment heeft de voor u geschikte aansluittechniek.
- Oplossingen voor IP20/IP65/67
- Lichtgeleiderconnectoren met de connectorbeelden ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA of M12
- Vezelsoorten POF, PCF en GOF (multi- en singlemode)
- Varianten met PC- en APC-snede
- Lichtgeleider-dataconnectoren van de reeks M17 MPO: voor de realtime dataoverdracht in intelligente elektriciteitsnetten
- Passend gereedschap voor elke vezelsoort
High-speed gegevensoverdracht met FDX 20
Spliceboxen van de FDX 20-serie voor montagerails combineren een compact ontwerp met betrouwbare lichtgeleiderverbindingen voor een permanent vlekkeloze werking.
Daarom zijn wij de juiste partner voor u
Het aantal verbindingen tussen machines, machineonderdelen en gebruikers neemt toe. Dit betekent dat de hoeveelheid gegevens toeneemt terwijl het ruimteaanbod gelijk blijft. Met de adviesexpertise van Phoenix Contact krijgt u de juiste oplossing voor uw apparaatinterface: onze datacommunicatie-experts vinden slimme oplossingen voor uw toepassing.
Wij laten u niet alleen bij de planning: wij ondersteunen u bij de apparaatontwikkeling, bijv. met snelle voorconfiguratie en 2D/3D-gegevens voor uw CAD-software. Tevens inbegrepen bij het support-pakket: een gratis sample service en betrouwbare logistiek met wereldwijde beschikbaarheid dankzij online bestelling.
De hoogwaardige connectoren van Phoenix Contact zijn gemaakt voor betrouwbare, langdurige apparaatcommunicatie. Dankzij onze uitgebreide expertise in aansluittechniek profiteert u van innovatieve oplossingen en een lange beschikbaarheid van producten. Laboratoriumproeven die verder gaan dan de norm en internationale toelatingen bevestigen de kwaliteit van onze producten.
Technical-Support-kanaal op YouTube
Tutorial video's over onze dataconnectoren geven u een kennisvoorsprong rondom de behandeling en assemblage van uw product.