Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
D-SUB-connector, 9-polig, bus, met PG-D-SUB-stiftconnector, bezetting: 2, 3, 5, 7, 9; twee M12-kabelingangen (A-gepolariseerd) onder een hoek van 90°. Bussysteem: CAN, CANopen®. Afsluitweerstand via aparte M12-terminator.