CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - RJ45-printplaatconnector
1337243

RJ45-printplaatconnector, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, printplaatmontage, beschermklasse: IP20, aansluitmethode: THR-Reflow / THT-golf, Tape and Reel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor elke applicatie de passende variant. Verkrijgbaar met en zonder led, single- en multipoort
Met de reflow-functionaliteit is een efficiënt, voordeliger verwerkingsproces mogelijk
Hoge stand-offs maken een ideale thermische luchtstroom bij de verwerking mogelijk
De rolverpakking is perfect voor geautomatiseerde verwerking
Het vergrote temperatuurbereik van -50 °C ... +85 °C maakt het gebruik in veeleisende toepassingen mogelijk
Door de THT-technologie (Through-Hole Technology) wordt een hoge mechanische stabiliteit bij de verbinding van de bus met de printplaat bereikt