FL MC EF 1300 MM SC - FO 컨버터
2902853

SC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 10/100Base-T(X)를 멀티 모드 광섬유(50/125 µm)로 변환용. 자동 협상 및 자동 MDI(X) 기능. 포괄적인 링크 진단 기능. DIN 레일에 마운트 가능, 18 ... 30 V DC 공급

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 10 km의 전송 범위
자동 협상
자동 MDI/MDI-X 전환
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 및 FEF(Far End Fault) 기능
10/100 Mbps
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인