PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
무접점 릴레이 모듈
2900397
NAMUR 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 통합 회로, NS 35/7,5 DIN 레일 마운트용, 양극 스위칭 출력, 24 V DC 공급 전압
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | NAMUR 근접 센서 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | I |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 26.08.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.34 W |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
정격 절연 전압 | 50 V DC |
정격 서지 전압 | 0.4 kV |
제어 회로 | |
공칭 입력 전압 UN | 8.2 V DC ±10 % |
보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
비부하 전압 | 8.2 V DC ±10 % |
스위칭 지점 | ≥ 2.1 mA (전도 상태) |
≤ 1.2 mA (차단 상태) | |
6.3 mA ... 10 mA (단락-회로 발생 시) | |
0 mA ... 0.35 mA (단선 발생 시) | |
스위칭 이력 현상 | 약 0.2 mA |
내부 저항 | 약 1 kΩ |
케이블 길이 | < 30 m |
명칭 | 신호 출력 |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 정격 전압 | ≤ 100 mV (전도 상태) |
UVN - UR; 차단 상태 | |
제한 연속 전류 | 50 mA |
전송 주파수 | 약 350 Hz |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 1.5 V (UR) |
상태 표시 | LED (녹색) |
오류 표시 | 빨간색 LED |
보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
명칭 | 알람 출력 |
출력 정격 전압 | UVN - URes |
제한 연속 전류 | 50 mA |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 2 V (URest) |
오류 표시 | 빨간색 LED |
보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2900397 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK6223 |
GTIN | 4046356506779 |
개당 중량(패키지 포함) | 30.88 g |
개당 중량(패키지 제외) | 31.13 g |
관세 번호 | 85364190 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - 시스템 연결 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - 시스템 연결 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - 시스템 연결 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - 시스템 연결 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
PLC-V8 어댑터용 연결 옵션
NAMUR 근접 스위칭용 안정화 공급 전압
프로그래밍 가능한 로직 컨트롤의 직접 연결을 위한 24 V/50 mA 디지털 출력