PSR-CT 세이프티 회로는 다양한 코딩 타입의 PSR-CT-...-SEN-1-8 센서 및 코딩된 PSR-CT-C-ACT 액추에이터가 결합되어 있습니다. 이 회로는 EN ISO 14119에 따른 최고 수준의 조작 방지 및 세이프티를 제공합니다. PSR-CT 세이프티 회로는 다음과 같은 코딩 타입으로 제공됩니다. 픽스코드: 센서에서 액추에이터를 감지하려면 먼저 학습 과정을 통해 액추에이터를 센서와 연결해야 합니다. 학습 과정은 한 번만 완료할 수 있습니다. 그런 다음 해당 코딩을 통해 센서와 액추에이터가 각각에 대해 영구적으로 할당됩니다. 픽스코드 평가가 있는 세이프티 회로는 높은 코딩 수준을 제공합니다. 유니코드: 센서에서 액추에이터를 감지하려면 먼저 학습 과정을 통해 액추에이터를 센서에 할당해야 합니다. 새 액추에이터에 대한 학습 과정을 몇 번이나 반복할 수 있습니다. 센서는 마지막으로 학습된 액추에이터만 감지합니다. 유니코드 평가가 있는 세이프티 회로는 높은 코딩 수준을 제공합니다. 멀티코드: 센서가 승인된 타입의 모든 액추에이터를 감지합니다. 특정 액추에이터 코드를 할당할 수 없습니다. 멀티코드 평가가 있는 세이프티 회로는 낮은 코딩 수준을 제공합니다.
PSR-CT-C-ACT
-
세이프티 스위치 액추에이터
2702973
근접 세이프티 회로, 최대 Cat. 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(IEC 61508), 코딩된 액추에이터, 모든 센서 코딩 타입과 호환, 센서를 통한 유도적 공급, IP69K
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E196162기능적 세이프티
승인 ID: Z10 029429 0033호환 가능한 제품
이점
스위치의 통합 리셋 기능
4 개의 작동 설정, 3 개의 이동 방향
RFID 트랜스폰더 기술을 통한 조작 방지
포괄적인 상태 정보를 통한 신속한 진단
편리한 설치를 위한 일관된 M12 연결 기술
EN ISO 14119에 따른 안전 직렬 연결
컴팩트 설계로 인한 유연한 사용
안전하고 비용 효율적인 완벽한 솔루션