CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB 크림프 접점
1418788

D-SUB 크림프 접점, 시리즈: HC-M-DSUB-C, 소켓, 회전, 접점 직경: 1 mm, 정격 전류: 5 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 24...20 , 접점 소재: 금속

제품의 세부 정보








이점

고급
모든 애플리케이션에 적합한 다양한 연결 방법
회전 접점