ECS-P-122X169-L-UV-B GY
-
전면부 플레이트
1050386
스냅-인 잠금, ECS 제품군의 비어 있는 면판. 해당 엔클로저와 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 등급. 색상: 회색(7042), 폭: 196 mm, 높이: 34 mm, 깊이: 62 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호
실내/옥외 애플리케이션에 적합