FLT-SEC-H MPB-3+1 - 배선 브리지
2910501

N/PE 스파크 갭이 있는 3개의 FLASHTRAB SEC HYBRID 낙뢰 어레스터를 TN-S-/TT 시스템용 3+1 회로에 연결하기 위한 배선 브리지. 17.5 mm의 연결 간격, 단상, 8핀, 35 mm2 케이블 사이즈, 중성 전선 브리지로 사용될 경우 필요한 터치손상방지를 위한 안정적인 플라스틱 하우징 있음.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품