ILB BT ADIO MUX-OMNI 8/M
-
무선 세트
2693185
무선 MUX 세트, 각각 16개의 디지털 및 2개의 아날로그 입력 및 출력이 있는 2개의 모듈로 구성, 1.5m케이블이 있는 전방향 안테나, 국가별 승인, 선박용 승인 DNV, GL, GL-SW
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 멀티플렉서 |
제품군 | Inline |
설계 | 블록 설계 |
MTBF | 465 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
140 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 LED |
무선 연결 FS LED | |
로직 및 액추에이터 전압 LED | |
무선 연결의 링크 품질 4개의 LED |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
공급: 모듈 전자 장치 | |
연결 타입 | 인라인 커넥터 |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
공급 전류 | < 100 mA |
아날로그: | |
입력 이름 | 아날로그 입력 |
입력 설명 | 단일 종단 |
입력 수 | 2 |
전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V |
측정 값 해상도 | 12비트 |
디지털: | |
입력 이름 | 디지털 입력 |
입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
입력 수 | 16 |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연결 방법 | 1선 |
필터 시간 | 500 µs |
아날로그: | |
출력 이름 | 아날로그 출력 |
출력 수 | 2 |
DAC 분해능 | 12 비트 |
전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
디지털: | |
출력 이름 | 디지털 출력 |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연결 방법 | 1선 |
출력 수 | 16 |
보호 회로 | 단락-회로 방지, 과부하 방지, 역전압 방지 |
채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
안테나 | |
번호 | 1 |
연결 타입 | MCX(수) |
기능 | |
무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
국가 지원 | 오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) |
벨기에 | |
불가리아 | |
덴마크 | |
독일 | |
에스토니아 | |
핀란드 | |
프랑스 | |
그리스 | |
영국 | |
아일랜드 | |
아이슬란드 | |
이태리 | |
캐나다 | |
라트비아 | |
리히텐슈타인 | |
리투아니아 | |
룩셈부르크 | |
몰타 | |
네덜란드 | |
노르웨이 | |
오스트리아 | |
폴란드 | |
포르투갈 | |
루마니아 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
스페인 | |
체코 | |
헝가리 | |
미국 | |
사이프러스 | |
Wireless | |
명칭 | Bluetooth |
안테나 연결방법 | MCX (암) |
주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
무선 표준 | Bluetooth 1.2 |
전송 전력 | 8 dBm (6.3 mW, 자동 제어됨) |
리시버 감도 | -88.00 dBm |
진단 메시지 | |
진단 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 |
메시지 | LED |
진단 메시지 | |
진단 | 무선 연결 |
메시지 | FS LED |
진단 메시지 | |
진단 | 로직 및 액추에이터 전압 |
메시지 | LED |
진단 메시지 | |
진단 | 무선 연결의 링크 품질 |
메시지 | 4개의 LED |
폭 | 95 mm |
높이 | 119.8 mm |
깊이 | 57 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
허용 습도(작동) | 75 % (평균, 응결 없음) |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
DIN 레일 마운팅 | |
조립 참고 사항 | OMNI 전방향 안테나, 2 dBi, Lambda/2, 고정 브래킷 있음, 1.5 m 케이블 |
항목 번호 | 2693185 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC662 |
GTIN | 4046356457262 |
개당 중량(패키지 포함) | 887.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 285 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |