US-PML-W200 (100X100) - 경고 레이블
1014133

경고 레이블, 카드, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 76.36 mm, 텍스트 필드 폭: 88 mm

제품의 세부 정보








이점

UniSheet - 스티커식 경고 라벨, 마킹되지 않음
실내 및 옥외 사용에 적합
경고 라벨은 ISO 7010 국제 표준을 준수합니다
고유연성, 평평하지 않은 표면에도 잘 부착되는 PVC 라벨