ME 22,5 OT-MSTBO GYWH - 하우징 상단부
2853912

DIN 레일 하우징, 헤더가 있는 커넥터용 하우징 상단부, 폭: 22.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 45.85 mm, 색상: 그레이 화이트 (유사 RAL 9002)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음