BC 35,6 OT 1P1P KMGY - 하우징 상단부
1538934

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 모듈형 하우징 상단부, SPT-THR, 폭: 35.6 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 49.78 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전자 장치에 대한 빠른 장치 개발 및 최적의 보호를 가능하게 하는 SPT-THR 조화 하우징
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
배전반에서 사용하기 위한 표준 호환 하우징 및 설치 치수
손쉽게 찾을 수 있는 적합한 항목: 피닉스컨택트의 직관적인 온라인 구성기 사용