BC F SPT 1,5/4 KMGY - 필러 플러그
1340862

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, SPT-THR 1,5의 조립되지 않은 클램핑 범위용 필러 플러그, 폭: 14.83 mm, 높이: 7.7 mm, 깊이: 3.06 mm, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035)

제품의 세부 정보








이점

신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
편리한 전면부 패널 작동 및 설치 시간 절약을 위한 푸쉬-인 PCB 단자대
자동화된 PCB 마운트용 연결 기술