BC 17,8 OT MKDSO BK - 하우징 상단부
1227312

DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징, 스크류 연결방식 PCB 단자대용 하우징 상단부, 폭: 17.8 mm, 높이: 89.7 mm, 깊이: 53.4 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

신속한 장치 개발을 위한 조정된 하우징 및 연결 시스템
빌딩 자동화 분야의 다양한 애플리케이션을 위한 개별 온라인 구성
다양한 연결 기술
DIN 레일 또는 패널에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 및 전원 커넥터 시스템 있음
공구가 필요 없는 마운팅
1 ... 9 개 폭 단위의 전체 폭으로 제공(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880과 호환