PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - male 스트립
2200701

간격 2.54 mm
마운팅 타입 THR납땜

male 스트립, 색상: 검정색, 접점 유형: 핀, 전위 수: 18, 행 수: 2, 핀 수: 18, 연결 수: 18, 제품군: PSTD 0,65X0,65/..-H, 간격: 2.54 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.3 mm, 연동 장치: 없음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

웨이브 및 리플로우 솔더링 공정에 적합