UCT4-EMLP (27X12,5) - 플라스틱 라벨
1056543

제품의 세부 정보








이점

UCT4-EM(L)P... 장치 마커는 SIEMENS SIRIUS ACT 3SU... 버튼 시리즈 마커 캐리어에 접착 또는 래칭하기에 적합합니다.
동일한 형태의 시트로 제공되는 마커는 카드 인쇄기를 사용하여 빠르고 쉽고 정밀하게 마킹할 수 있습니다.
추가 조립 중에 도움이 될 수 있는 프로젝트 정보 및 기능 텍스트를 위한 추가 공간이 시트에서 제공됩니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.