VAL-MS/1+1-BE/FM - 타입 2 서지 보호 베이스 부품
2920531

VALVETRAB MS 제품군의 타입 2 어레스터용 베이스 부품, 원격 표시 접점 있음. N 및 PE 전선의 개별 설치가 있는 단상 전원 공급 장치용 버전

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다양한 응용 분야에서 수백만 번 이상 입증된 품질
1 HP의 업계 표준 전체 너비로 인해 브리지를 사용한 신속한 설치 가능
플러그타입 보호 모듈로 인한 손쉬운 테스트 및 절연 방법
다양한 정격 전압으로 인한 다양한 적용 분야
높은 수준의 모듈성을 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 개별 솔루션 제공