VAL-SEC-T2-3C-440-FM
-
타입 2 서지 어레스터
2909968
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN) 조합이 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
포지션당 12mm의 좁은 전체 너비 및 최대 315A gG까지 별도의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있기 때문에 제어 캐비닛에서 더 많은 여유 공간 제공
높은 정격 전압에서 낮은 전압 보호 수준으로 인해 후속 설치에 대한 최적의 보호 제공
핀당 12 mm에 불과한 매우 좁은 설계 폭
누출 전류가 낮은 배리스터 어레스터