VAL-SEC-T2-2+F-120DC-FM - 타입 2 서지 어레스터
1033788

누출 전류 없는 2핀 절연 및 접지 DC 전압 시스템용 플러그타입 서지 보호 장치, 최대 120 V DC의 선형 작동 특성 있음, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
포지션당 12mm의 좁은 전체 너비로 인해 제어 캐비닛에서 더 많은 여유 공간 제공
누설 전류가 없기 때문에 절연 모니터링에 영향을 미치지 않음