VAL-MS-EE-T2-1+0-385
-
타입 2 서지 어레스터
2910565
플러그-인 서지 어레스터, 타입 2/클래스 II에 따름, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(3선 시스템: L1, PEN) 조합이 있는 단상 전원 공급 네트워크용
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | L-N 또는 L-PEN 간의 모든 저전압 시스템에서 사용할 수 있습니다. 저전압 설치의 장비에서 노출된 전도성 부품(몸체)이 변전소의 접지 배열에 연결된 경우 L-PE 간의 IT 시스템에서만 사용할 수 있습니다. (LV 설치의 몸체와 HV 변전소의 상호 연결된 접지 배열. IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 그림 44D / 예제 a에 따른 RE = RA) |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN |
| IT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.8 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 65.5 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6 |
| PBT | |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| PBT |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PEN | |
| 작동 방향 | 1L-PEN |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN) |
| 230 V AC (IT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 385 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.45 mA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 175 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.8 kV |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 1.8 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.6 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.3 kV (3 kA) | |
| UT에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 440 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2910565 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CLP211 |
| GTIN | 4055626462622 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 140.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 125 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.862 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
MPB 18/1- 3 - 배선 브리지 2809212
-
MPB 18/1- 4 - 배선 브리지 2809225
-
MPB 18/1- 6 - 배선 브리지 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - 배선 브리지 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 배선 브리지 2858470
-
MPB 18/1- 8 - 배선 브리지 2748577
-
MPB 18/1- 9 - 배선 브리지 2748580
-
MPB 18/1-12 - 배선 브리지 2748593
-
MPB 18/1-57 - 배선 브리지 2809238
-
MPB 18/3- 6 - 배선 브리지 2809241
-
MPB 18/4- 8 - 배선 브리지 2809283
-
MPB 18/4-12 - 배선 브리지 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - 배선 브리지 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - 배선 브리지 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - 배선 브리지 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
DK-BIC-35 - 단자대 2749880
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
VAL-MS-EE-T2-385-P - 타입 2 서지 보호 교체 모듈 2910569