FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R
-
타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
1461300
콤팩트한 비플러그타입 낙뢰 전류/서지 어레스터, 누출 전류 없음, 내마모성 탄소 스파크 갭 기술 기반, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용하기에 적합, 최대 100 kA의 방전 용량, 낙뢰 보호 레벨 I 및 II용, 원격 시그널링 있음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신적인 고성능 스파크 갭 기술을 사용한 낙뢰 전류 및 서지 전압 발생 시 안정적인 보호로 인한 안전한 작동과 뛰어난 시스템 가용성
모든 일반 전원 공급 시스템을 위한 최소한의 설치 공간에서 최대의 성능
누출 전류가 없는 보호 회로와 기계식 시각적 상태 인디케이터로 인해 계량되지 않은 영역에서 사용하기에 적합
슬림한 전체 폭을 통한 공간 절약 방식의 경제적 설치
선명한 녹색/빨간색 인디케이터와 원격 표시 접점 옵션을 통해 보호 효과 기능에 대한 정보를 언제든지 전달받음