FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2905470

플러그-인 낙뢰 및 서지 어레스터 조합, 타입 1+2/클래스 I+II에 따름, 3상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, L2, L3, PE, N) 있음

제품의 세부 정보









이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
낮은 잔류 전압 특성을 가진 스파크 갭 기술을 사용해 고에너지 낙뢰 전류 발생 시 최적의 보호 효과 제공
병렬로 연결된 배리스터 피뢰기와의 직접적인 조정을 통해 민감한 장치를 동적 과전압으로부터 최대한 보호