FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM
-
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2905469
플러그-인 낙뢰 및 서지 어레스터 조합, 타입 1+2/클래스 I+II에 따름, 3상 전원 공급 네트워크용, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(L1, L2, L3, PEN) 조합 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
낮은 잔류 전압 특성을 가진 스파크 갭 기술을 사용해 고에너지 낙뢰 전류 발생 시 최적의 보호 효과 제공
병렬로 연결된 배리스터 피뢰기와의 직접적인 조정을 통해 민감한 장치를 동적 과전압으로부터 최대한 보호