FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM
-
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
1044388
플러그-인 낙뢰 및 서지 보호 장치 조합, 타입 1+2 / 클래스 I+II에 따름, 절연 작동의 2상 전원 공급 네트워크용(L1, L2, PE).
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 저전압 설치의 장비에서 노출된 전도성 부품(몸체)이 변전소의 접지 배열에 연결된 경우 L-PE 간의 IT 시스템에서만 사용 가능(LV 설치의 몸체와 HV 변전소의 상호 연결된 접지 배열. IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 그림 44D / 예제 a에 따른 RE = RA). |
| 제품군 | SEC Family |
| IEC 카테고리 | I + II |
| T1 + T2 | |
| EN 타입 | T1 + T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | IT |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 작동 전류 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 연결 타입 | 스크류 단자대 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 13 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71.2 mm |
| 높이 | 95.2 mm |
| 깊이 | 74.5 mm |
| 수평 간격 | 4 Div. |
| 색상 (Male 커넥터) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 색상 (베이스 부품) | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-PE |
| L-L | |
| 작동 방향 | 2L-PE |
| 정격 전압 UN | 240 V AC (IT) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 350 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 125 A (< 55 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.5 mA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 25 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 12.5 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 160 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 25 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (L-PE) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 전압 보호 레벨 UP (L-L) | ≤ 1.5 kV (L1-L2) |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 2.8 kV (L1-PE) |
| ≤ 1.5 kV (L2-PE) | |
| 잔류 전압 Ures (L-L) | ≤ 1.5 kV (In / L1-L2) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA / L1-L2) | |
| ≤ 1 kV (5 kA / L1-L2) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA / L1-L2) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.8 kV (In / L1-PE) |
| ≤ 2.4 kV (10 kA / L1-PE) | |
| ≤ 2 kV (5 kA / L1-PE) | |
| ≤ 1.8 kV (3 kA / L1-PE) | |
| ≤ 1.5 kV (In / L2-PE) | |
| ≤ 1.2 kV (10 kA / L2-PE) | |
| ≤ 1 kV (5 kA / L2-PE) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA / L2-PE) | |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1044388 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL1241 |
| GTIN | 4055626620862 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 633.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 633.6 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
EML (20XE)R - 라벨 0803452
-
EML (20XE)R YE - 라벨 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803595
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - 타입 1/2 서지 보호 커넥터 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - 타입 2 서지 보호 커넥터 2905346