SP-EE-FLT-T1-264/12.5-1+1-UT
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
1326687
범용 스파크 갭 기반 비플러그타입 낙뢰 전류 어레스터 / 서지 보호 장치, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 공용 전원 공급 시스템에서 사용 가능
혁신적이며 강력한 스파크 갭 기술로 인한 뛰어난 시스템 가용성
계량되지 않은 영역에 보호로 설치하여 누출 전류 없음
슬림한 설계를 통한 공간 절약 방식의 경제적 설치
보호 상태에 관한 정보는 항상 시각적, 기계적 상태 인디케이터 및 옵션 원격 표시 접점으로 이용 가능