FLT-SEC-P-T1-3S-264/50-FM
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2909589
플러그-인 낙뢰 어레스터, 누출 전류 없음, 타입 1/클래스 I에 따름, 3상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, L2, L3, PE, N) 있음.
제품의 세부 정보
| 제품군 | SEC Family |
| IEC 카테고리 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 4 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 작동 전류 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 13 ... 2 |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 142.4 mm |
| 높이 | 95.2 mm |
| 깊이 | 74.5 mm |
| 수평 간격 | 8 Div. |
| 색상 (Male 커넥터) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 색상 (베이스 부품) | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 3L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 264 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 264 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 350 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 125 A (< 55 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 0.01 mA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 100 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 충전 | 25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-N), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 충전 | 25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 특정 에너지 | 625 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (L-PE), 피크 전류 값 limp | 50 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 충전 | 50 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 특정 에너지 | 2500 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs (N-PE), 피크 전류 값 limp | 100 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 100 kA |
| 속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-N) | 50 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 50 kA |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 2.5 kV |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 2.5 kV (입력에 있음) |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 3 kV (입력에 있음) |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 760 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA | ≤ 100 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 500 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-L) | 528 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 264 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 264 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 350 V AC |
| 단락-회로 전류 등급(SCCR) | 50 kA |
| 전압 보호 등급 VPR(L-L) | 2500 V |
| 전압 보호 등급 VPR(L-N) | 1500 V |
| 전압 보호 등급 VPR(L-G) | 1800 V |
| 전압 보호 등급 VPR (N-G) | 1200 V |
| 정격 방전 전류 In | 20 kA |
| 보호 경로 | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| 정격 전압 | 240/415 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 50 A |
| 전원 분배 시스템 | Wye |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| SPD 타입 | 2CA |
| UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 작동 전압 | 125 V AC |
| AC 작동 전류 | 1 A AC |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 40 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 3 ... 2 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2909589 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1173 |
| GTIN | 4055626368795 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,491 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,397 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | cf97580c-7184-4d5b-9555-08e6603151f0 |
호환 가능한 제품
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
EML (20XE)R - 라벨 0803452
-
EML (20XE)R YE - 라벨 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 단자대용 마커 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 단자대용 마커 2749589
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 플랫 zack 마커 시트 0803595
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 타입 1 서지 보호 커넥터 2905473