FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2905988

높은 정격 전압용 플러그-인 낙뢰 어레스터, 누출 전류 없음, 타입 1/클래스 I에 따름, TN 및 IT 버전(L1, L2, L3, PE)의 3상 전원 공급 네트워크용.

제품의 세부 정보









이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
낮은 잔류 전압 특성을 가진 스파크 갭 기술을 사용해 고에너지 낙뢰 전류 발생 시 최적의 보호 효과 제공
최소한의 공간에서 최고 수준의 성능: 높은 정격 전압에서 높은 방전 용량을 제공하는 컴팩트한 디자인