VAL-MS-EE-T1/T2-335-P
-
타입 1/2 서지 보호 커넥터
2910556
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터용 L-N 교체 플러그
제품의 세부 정보
| IEC 카테고리 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-C |
| TN-S | |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 연결 타입 | 플러그형 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 47 mm |
| 깊이 | 67.3 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6/PBT |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| PBT |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PEN | |
| 작동 방향 | L-N / L-PEN |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-C, TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 335 V AC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 800 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 270 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 12.5 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 6.25 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 39 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 12.5 kA |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 1.2 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.1 kV (10 kA) | |
| ≤ 1 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA) | |
| UT에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 160 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 2910556 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | CLP121 |
| GTIN | 4055626462332 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 111.67 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 111.67 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.313 kg CO2e |