UDB 2X35/25 GN
-
트렁크 라인 분기 단자대
3071354
트렁크 라인 분기 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 4, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 35 mm2, 스크류 연결, 두 번째 레벨, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
| 일반 | 최대 3개의 단자대 정렬 가능 |
| 제품군 | UDB |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
| 레벨당 연결 수 | 4 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6/M8 |
| 조임 토크 | ... 4 Nm |
| 스트리핑 길이 | 25 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60998-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 10 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 6 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 10 mm² ... 25 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 6 ... 4 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 10 mm² ... 25 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 10 mm² ... 16 mm² |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 정격 전류 | 125 A |
| 최대 부하 전류 | 125 A |
| 정격 전압 | 400 V (최대 1000 V) |
| 참고 | 연선용 페룰 사용 |
| 두 번째 레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 25 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60998-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 폭 | 27 mm |
| 높이 | 55 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 46 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 53.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3071354 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | BE1213 |
| GTIN | 4046356735995 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 80.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 80.22 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.418 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212700
-
CRIMPFOX 25R - 크림핑 플라이어 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - 크림핑 플라이어 1212038
-
A 10 -18 - 페룰 3200344
-
A 16 -12 - 페룰 3200425
-
A 25 -20 - 페룰 3200386
-
A 35 -20 - 페룰 3200409
-
AI 4 -18 GY - 페룰 3200593
-
AI 6 -18 YE - 페룰 3200603
-
AI 10 -18 RD - 페룰 3200616
-
AI 16 -18 BU - 페룰 3200629
-
A 4 -18 - 페룰 3202834
-
A 6 -12 - 페룰 3200328
이점
분기 단자는 주 공급 케이블의 간단한 전압 픽-오프에 적합합니다.
DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1 준수