TP57XIT-10/3117C240 S00050
-
터치 패널
2401134
터치 패널, 14.5 cm / 5.7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 작업자 패널 |
컴퓨터 데이터 | |
프로세서 | Xscale® PXA320, 806 MHz |
운영 체제 | Windows® CE 6.0 |
주 메모리 | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
데이터 저장소 | NAND-Flash, 1 GB |
디스플레이 | |
디스플레이 타입 | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
화면 해상도 | 320 x 240 픽셀 (QVGA) |
터치 기술 | 저항막 방식 산업용 터치스크린 |
디스플레이 조명 타입 | LED |
밝기 | 400 cd/m², 일반(조정 가능) |
MTBF | 40000 h |
색상 스펙트럼 | 262144 색 |
왼쪽 읽기 각도 | 75.00 ° |
오른쪽 읽기 각도 | 75.00 ° |
위쪽 읽기 각도 | 60.00 ° |
아래쪽 읽기 각도 | 75.00 ° |
인터페이스 | 2x USB 호스트 1.1 |
옵션 인터페이스 | CF 슬롯 |
네트워크 | 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45 |
버스 시스템 | MPI |
사용자 소프트웨어 | Movicon™ |
배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
공급 | |
일반 전류 소모량 | 0.5 A |
실시간 클럭(clock) | |
실시간 클럭 | 예 |
공급 | |
전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65(전면부), IP20(후면부) |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
고도 | 3000 m |
허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % |
충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따름 |
진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
외부 치수(dimensions) | |
폭 / 높이 / 깊이 | 203 mm / 147 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수) |
설치 치수(dimensions) | |
폭 / 높이 / 설치 깊이 | 195 mm / 139 mm / 54 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이) |
항목 번호 | 2401134 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRCABC |
GTIN | 4055626104751 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,000 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1,000 g |
관세 번호 | 84714100 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
USB FLASH DRIVE - USB 메모리 스틱 2402809
-
VL 1 GB CF - 메모리 카드 2913155
-
VL 4 GB CF - 메모리 카드 2913157
-
VL 8 GB CF - 메모리 2913158
-
5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 보호 포일 2701371
-
HMI BATTERY - 배터리/어큐뮬레이터 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 마운팅 소재 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 마운팅 소재 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 마운팅 소재 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB 커넥터 1896381