HMI BATTERY - 배터리/어큐뮬레이터
HMI BATTERY
-
배터리/어큐뮬레이터
2701383
리튬 배터리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
배터리 모듈
에너지 저장 장치
배터리 전압
3 V
배터리 용량
540 mAh
배터리 기술
리튬 (2핀 케이블 및 3핀 커넥터로 조립됨(Molex 타입 51021-03))
치수
직경
30 mm
외부 치수(dimensions)
폭 / 높이 / 깊이
190 mm / / ((± 10 mm) 연결 케이블)
상용 데이터
항목 번호
2701383
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRCDBA
GTIN
4046356745314
개당 중량(패키지 포함)
22.3 g
개당 중량(패키지 제외)
19.2 g
관세 번호
85065030
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
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
0.058 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말