TP57AT/603000 S00001
-
터치 패널
2401091
터치 패널, 14.5 cm / 5.7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 버스 시스템 없음.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 작업자 패널 |
컴퓨터 데이터 | |
프로세서 | Arm9™, 200 MHz |
운영 체제 | Windows® CE 5.0 |
주 메모리 | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
데이터 저장소 | NOR-Flash, 64 MB |
디스플레이 | |
디스플레이 타입 | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
화면 해상도 | 320 x 240 픽셀 (QVGA) |
터치 기술 | 아날로그 저항막 방식(폴리에스테르) |
디스플레이 조명 타입 | LED |
밝기 | 400 cd/m², 일반(조정 가능) |
MTBF | 40000 h |
색상 스펙트럼 | 65536 색 |
왼쪽 읽기 각도 | 75.00 ° |
오른쪽 읽기 각도 | 75.00 ° |
위쪽 읽기 각도 | 60.00 ° |
아래쪽 읽기 각도 | 75.00 ° |
인터페이스 | 2x USB Host 2.0 |
1x COM (RS-232) | |
옵션 인터페이스 | 없음 |
네트워크 | 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45 |
버스 시스템 | 버스 시스템 없음 |
사용자 소프트웨어 | TSvisRT |
배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
공급 | |
일반 전류 소모량 | 0.4 A |
실시간 클럭(clock) | |
실시간 클럭 | 예 |
공급 | |
전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
마운트 타입 | 전면부 마운팅 |
소재 전면부 플레이트 | 알루미늄 (자연 양극 산화 처리) |
하우징 소재 | 강판, 아연 도금 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65(전면부), IP20(후면부) |
NEMA 4X | |
주변 온도(작동) | 0 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
고도 | 3000 m |
허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % |
충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따름 |
진동 (동작) | EN 60068-2-6에 따른 1g |
외부 치수(dimensions) | |
폭 / 높이 / 깊이 | 168 mm / 126 mm / 5 mm (전면부 플레이트 치수) |
설치 치수(dimensions) | |
폭 / 높이 / 설치 깊이 | 160 mm / 118 mm / 54 mm (마운팅 컷아웃, 버스 시스템이 장치에 있는 경우 버스가 있는 깊이) |
항목 번호 | 2401091 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRCABB |
GTIN | 4055626096384 |
개당 중량(패키지 포함) | 690 g |
개당 중량(패키지 제외) | 690 g |
관세 번호 | 84714100 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |