MTKD-NICRSI/NISI - 열전기 전압 단자대 쌍
5043321

열전기 전압 단자대 쌍, TC 타입 N, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 1 A, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이러한 특수 단자대는 해당 측정 회로에서 열전대 균압(equalizing) 도체를 연장하기 위해 사용됩니다.
따라서 열전대/단자대/균압(equalizing) 도체의 접점에서 오류 열전기 전압이 발생하지 않고 EN 60584/DIN EN 60584에 따른 기본 값이 준수됩니다.
균압(equalizing) 도체는 최대 200°C의 온도에서 해당 열전대와 동일한 열 특성을 갖는 소재로 제작됩니다.