PTV 피드스루 및 멀티 전선 단자대

피드스루 단자대, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대

하나의 단자대에 2개 이상의 전선을 공간 절약형으로 연결하려면 피닉스컨택트의 피드스루 단자대, 다단 단자대 및 다중 전선 단자대를 사용합니다. 이러한 단자대는 유연한 브리징 및 최적의 마킹 옵션이 특징입니다.

Go to Product Detail Page for item 1748855
US 2,5 RD - 단자대
US 2,5 RD - 단자대
1748855

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 빨간색

Go to Product Detail Page for item 1769938
US 2,5-TWIN - 단자대
US 2,5-TWIN - 단자대
1769938

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1748869
US 16 YE - 단자대
US 16 YE - 단자대
1748869

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 76 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색

Go to Product Detail Page for item 1748873
US 4-QUATTRO RD - 단자대
US 4-QUATTRO RD - 단자대
1748873

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 빨간색

Go to Product Detail Page for item 1769934
USSB 2,5 - 2단 단자대
USSB 2,5 - 2단 단자대
1769934

2단 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1748848
US 10 - 단자대
US 10 - 단자대
1748848

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1769958
USSB 4-PV - 2단 단자대
USSB 4-PV - 2단 단자대
1769958

2단 단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 1748874
US 4-QUATTRO YE - 단자대
US 4-QUATTRO YE - 단자대
1748874

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 노란색

Go to Product Detail Page for item 1748868
US 10 BU - 단자대
US 10 BU - 단자대
1748868

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

Go to Product Detail Page for item 1748893
US 6 OG - 단자대
US 6 OG - 단자대
1748893

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 오렌지색

이점

  • 광범위한 사용 – 소형 또는 대형 전선의 연결
  • 컴팩트 설계, 멀티 전선 단자대 및 다단 단자대를 통한 공간 절약
  • 각 레벨의 기능 샤프트를 사용한 손쉬운 전위 분배
  • 넓은 마킹 표면으로 인한 최고의 명확성
  • 일관된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리를 사용한 물류 비용 절감

신제품

정격 케이블 사이즈가 1.5 mm²인 스크류 기술이 적용된 단자대

스크류 연결방식 UT 1,5 단자대

공간 절약형 전선 배선

폭이 4.2mm에 불과한 UT 1,5 스크류 단자대가 스크류 단자대 포트폴리오에 추가되었습니다. 스크류 단자대는 Reakdyn 원리가 적용되어 유지 관리가 필요하지 않습니다. 이중 기능 샤프트로 인해 단자대를 신속하게 표준 FBS 브리지와 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 두 개의 동일한 전선 연결을 통한 상당한 공간 절약 및 높은 수준의 유연성
  • Reakdyn 원리를 사용하여 유지 관리가 필요 없는 전선 연결
  • 높은 내진동성
  • CLIPLINE Complete 단자대 시스템과 호환 가능
  • 고품질 소재를 사용하여 장기적이고 안정적인 연결 보장

이점

  • 스크류 기술
  • 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm²
  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 1.5 mm²
  • 정격 전류: 17.5 A
  • 정격 전압: 1,000 V
  • 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

DIN 레일에 마운트된 푸쉬-인 연결방식 피드스루 단자대

피드스루 단자대

피드스루 단자대

피드스루 단자대는 두 개의 단자점과 컴팩트 한 설계를 특징으로 합니다. 피드스루 단자대는 다양한 크기의 전선을 사용할 수 있기 때문에 모든 애플리케이션에서 광범위한 사용이 가능합니다. 피닉스컨택트는 구리 litz 전선 등을 사용한 배선을 위한 표준 피드스루 단자대와 함께 Al/Cu 단자대를 제공합니다. 범용 단자대를 사용하면 단 하나의 단자대에서 알루미늄 및 구리 전선을 연결할 수 있습니다.

푸쉬-인 연결방식의 멀티 전선 단자대

멀티 전선 단자대

멀티 전선 단자대

피닉스컨택트의 멀티 전선 단자대를 사용하면 훨씬 더 컴팩트한 배선이 가능합니다. 멀티 전선 단자대는 모두 동일한 전류 바를 통해 라우팅되는 3개 또는 4개의 연결이 있는 피드스루 단자대입니다. 이를 통해 각 단자대에서 개별 배선으로 최대 4개의 전선을 연결할 수 있습니다. 단자대의 설계는 배선에 필요한 단자대와 공급 라인이 더 적다는 것을 의미합니다. 개요를 더 쉽게 파악할 수 있고 좁은 공간에서도 배선 또는 전위 분배가 가능합니다.

DIN 레일에 스냅된 푸쉬-인 연결방식 2단 단자대

2단 단자대

2단 단자대

피드스루 단자대와 비교하여 2단 단자대는 멀티 전선 단자대보다 훨씬 높은 배선 밀도와 유연성을 제공합니다. 간단히 말해서 2단 단자대는 하나의 단자대에 있는 2개의 피드스루 단자대입니다. 이것이 가능하도록 단자대에는 각각 전위를 갖고 있는 2개의 레벨이 있습니다. 필요한 경우 수직 PV 브리지를 사용하여 이러한 레벨을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 즉, 2단 단자대를 멀티 전선 단자대로 사용할 수도 있습니다. 수동 브리징 작업을 줄이기 위해 포트폴리오에는 영구적으로 통합된 브리징이 있는 단자대도 포함되어 있습니다. 이 제품은 제품 이름에 "PV"가 있습니다. 측면 전선 연결이 있는 2단 단자대는 오프셋 레벨을 특징으로 합니다. 완전히 배선된 경우에도 오프셋을 통해 하단 연결 레벨과 해당 푸쉬 버튼 또는 스크류에 자유롭게 액세스할 수 있습니다.

DIN 레일에 스냅된 푸쉬-인 연결방식 다단 단자대

멀티레벨 단자대

멀티레벨 단자대

다단 단자대는 여러 레벨이 있는 단자대입니다. 2단 단자대와 달리 일반적으로 3 또는 4개의 레벨이 있지만 디자인이 2단 단자대와 유사합니다. 각 레벨에는 고유한 전위가 있습니다. 단자대 버전에 따라 상위 2개 레벨만 또는 모든 레벨을 수직 브리징 방식으로 손쉽게 연결할 수 있습니다. 일반 버전 이외에도 통합 PV 브리징이 있는 버전도 제공됩니다. 이 제품들은 모든 레벨이 공장에서 연결되어 출하되기 때문에 수동 브리징이 필요 없습니다. 간단한 피드스루 버전 외에도 4단 단자대 및 3단 단자대 제품군에는 하나 이상의 기능 수준이 있는 버전도 포함됩니다. 기능 레벨에는 일반적으로 나이프 분리 또는 다양한 기능 커넥터용 범용 분리 영역이 설치된 분리 구역이 있습니다. 또한 3상 모터의 공간 절약형 연결을 위한 특수 모터 단자가 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 각 레벨에서의 간단한 브리징 옵션으로 배선 시간을 보다 절약할 수 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

단자대 제품 브로셔 열기

단자대 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 단자대에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 다양한 브로셔를 확인할 수 있습니다. 제품 브로셔 외에도 CLIPLINE complete 단자대 시스템 및 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.