MACX MCR-EX-T-UI-UP-C
-
온도 측정 변환기
2811763
자유롭게 프로그래밍 가능한 Ex-i 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 주문 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL, PL.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | MACX Analog |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 소프트웨어 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | DIP 스위치 |
| 소프트웨어 | |
| 전기적 절연 | 4-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 스텝 응답(0–99%) | ≤ 1.75 s (SIL on) |
| 1.3 s (SIL off) | |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % (예: Pt 100에서 300 K 최소 폭) |
| 전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/전원 공급 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 입력/스위칭 출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 전기 절연 출력/공급 | |
| 정격 절연 전압 | 300 Vrms |
| 절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연 |
| 공급 | |
| 정격 공급 전압 범위 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 일반 전류 소모량 | < 50 mA (24 V DC) |
| 전력 소모량 | < 1.5 W |
| 신호 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 신호 | 온도 |
| 저항기 | |
| 전압 | |
| 측정 | |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서: 2, 3, 4선 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| 온도 측정 범위 | -250 °C ... 2500 °C (센서 타입에 따른 범위) |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 전위차계 저항 범위 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 선형 mV 신호 범위 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO2, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V AC/DC |
| 최대 스위칭 전류 | 0.5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| 신호: 전류 | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 최대 전압 출력 신호 | ± 11 V |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (SIL의 경우, SIL 없는 추가 자유 구성) |
| 최대 전류 출력 신호 | 22 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 센서 오류 발생 시 동작 | NE 43에 따름 또는 자유롭게 구성 가능 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 테스트 소켓 | |
| 최대 직경 | 2 mm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i 회로(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 안전 데이터 | |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 44 nF |
| 최대 출력 전압 Uo | 6 V DC |
| 최대 출력 전류 Io | 7 mA (2선 기술의 RTD) |
| 13 mA (3선 기술의 RTD) | |
| 16 mA (4선 기술의 RTD) | |
| 13 mA (내부 냉접점 보정이 있는 TC) | |
| 10 mA (외부 냉접점 보상이 있는 TC) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (포텐션미터) | |
| 최대 출력 전원 Po | 11 mW (2선 기술의 RTD) |
| 20 mW (3선 기술의 RTD) | |
| 24 mW (4선 기술의 RTD) | |
| 20 mW (내부 냉접점 보정이 있는 TC) | |
| 15 mW (외부 냉접점 보상이 있는 TC) | |
| 7.5 mW (mV) | |
| 20 mW (포텐션미터) | |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC (단자 1.1, 1.2) |
| 125 V DC (단자 1.1, 1.2) | |
| 250 V AC (단자 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (단자 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (영역 2에 설치) | |
| IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 100 mH / 1 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 빨간색 LED, 깜박임(라인, 센서 오류, ERR) | |
| 빨간색 LED (모듈 오류, ERR) | |
| 노란색 LED(스위칭 출력) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 타입 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격(작동) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| 진동(작동) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| 고도 범위 (≤ 2000 m) | |
| 고도 | ≤ 2000 m (기술 데이터는 평균 해발 고도 2000 m 이하 기준입니다. 평균 해발 고도가 2000 m를 초과하면 데이터 시트를 참조하십시오.) |
| 고도 범위 (≤ 3000 m) | |
| 높이 범위 | > 2000 m ... 3000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 190 V AC (단자 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (단자 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (단자 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (단자 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (영역 2에 설치) | |
| 고도 범위 (≤ 4000 m) | |
| 높이 범위 | > 3000 m ... 4000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC (단자 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (단자 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (영역 2에 설치) | |
| 고도 범위 (≤ 5000 m) | |
| 높이 범위 | > 4000 m ... 5000 m |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 45 °C |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 60 V AC/DC (단자 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (단자 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (영역 2에 설치) | |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 인증 | IBExU 10 ATEX 1044 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 마킹 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 인증 | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 인증 | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL 508 Listed |
| 인증 | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| 마킹 | [Ex ia] IIC |
| 인증 | 17-KA4BO-0411X |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 인증 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 마킹 | d |
| INMETRO | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 인증 | DNV 18.0143 X |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 진동 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 명칭 | 전자기 RF 필드 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 전도성 간섭 | |
| 명칭 | 전도성 간섭 |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 2 % |
| 전기적 절연 | 4-way 절연 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2811763 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK1215 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 272.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 192.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - 커넥터 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - 커넥터 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
이점
개별 플러그를 사용한 냉접점 보정
저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서, 전위차계 및 mV 소스용 입력, [Ex ia] IIC
작동 중 연결된 Ex 측정 회로를 사용한 프로그래밍 및 IFS-USB-PROG-ADAPTER 프로그래밍 어댑터를 사용한 무전압(voltage-free)
소프트웨어(FDT/DTM)를 통한 구성 또는 IFS-OP-UNIT 작업자 인터페이스 및 디스플레이 장치를 통한 구성
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
19.2 ... 253 V AC/DC의 광범위한 전원 공급
공급 전압, 케이블, 센서 및 모듈 오류 표시용 상태 인디케이터(indicator)
릴레이 스위칭 출력
옵션으로 제공되는 역 출력 신호 범위
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술)
자유로운 프로그래밍이 가능한 입력 및 출력
차동 온도 측정