MCR 기술용 서지 보호 장치

MCR 기술용 서지 보호

측정 및 제어 기술(MCR 기술)에서 서지 보호는 전자파 방해 없는 신호 전송을 보장합니다. 전송된 신호의 높은 품질과 가용성은 원활한 작동을 위해 필수적입니다. 피닉스컨택트의 서지 보호 장치는 MCR 기술의 모든 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 따라서 시스템 오류를 방지할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 2800034
S-PT-EX-24DC - 서지 보호 장치
S-PT-EX-24DC - 서지 보호 장치
2800034

센서 헤드용 IP67 보호 수준이 적용된 스크류-온 모듈에 있는 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 연결: M20 x 1.5. Ex 영역에서 다음 보호 타입에 따라 테스트됨: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. FISCO 개념에 따라 fieldbus 시스템에서 사용하기에 적합, HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 2800036
S-PT-4-EX-24DC - 서지 보호 장치
S-PT-4-EX-24DC - 서지 보호 장치
2800036

센서 헤드용 IP67 보호 수준이 적용된 스크류-온 모듈에 있는 플로팅 신호 회로의 3개 또는 4개 신호용 2단계 서지 보호, 연결: M20 x 1.5. Ex 영역에서 다음 보호 타입에 따라 테스트됨: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. FISCO 개념에 따라 fieldbus 시스템에서 사용하기에 적합, HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

이점

  • 모든 일반 MCR 신호를 위한 완벽한 서지 보호 장치 제품군을 통해 고객 요구 사항에 적합한 보호 제공
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 플러그타입 서지 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트
  • ATEX 및 IECEx 인증을 받아 폭발 위험이 있는 전세계 모든 영역에서 사용 가능
  • COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 MCR 기술용 서지 보호

신제품

DIN 레일에 장착된 APL 애플리케이션을 위한 서지 보호
DIN 레일에 장착된 CLT-10P/2-MOV-230V-I

APL 애플리케이션을 위한 서지 보호

필드 장치의 안전한 작동

피닉스컨택트는 TERMITRAB complete 서지 보호 포트폴리오에서 고급 물리적 레이어 애플리케이션을 위한 두 가지 제품 버전도 제공합니다. 회로 버전은 APL 애플리케이션 영역에 특별히 제작되었습니다.

주요 기능

  • 6 mm에 불과한 좁은 전체 폭
  • 제품의 세 번째 단자대 레벨
  • APL 애플리케이션 사양의 충족
  • 통합 과부하 방지
  • 폭발 방지 영역에서 사용

이점

  • 6.2 mm의 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약 및 비용 절감
  • 최적화된 보호 회로로 인해 APL 애플리케이션 사양 충족
  • 제품에 세 번째 단자대 레벨이 있어 간편한 차폐 통합
  • 보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
  • 보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 분리로 인해 유지 관리 중 신호에 영향을 미치지 않음

230V 신호용 서지 보호

컴팩트한 전체 폭과 높은 수준의 보호 기능

새로운 CLT-10P/2-MOV-230V-I-P 플러그타입 서지 보호는 230V 신호 애플리케이션에서 서지 전압에 대한 안정적인 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 2대의 PT 2,5-...CLT 타입 푸쉬-인 단자대에 설치됩니다. 하나의 제품으로 안전성과 효율성을 모두 확보하십시오.

주요 기능

  • 손쉬운 설치
  • 고성능 보호 회로
  • 통합 과부하 방지
  • 옵션 원격 시그널링
  • 좁은 전체 폭
  • CHECKMASTER 2를 사용하여 테스트 가능

이점

  • 플러그타입 서지 보호 기능이 있는 푸쉬-인 단자대를 사용한 간편한 설치
  • 통합 과부하 방지 기능이 있는 고성능 보호 회로를 사용한 매우 높은 시스템 가용성
  • 디지털 인프라에 통합하기 위한 옵션 원격 시그널링을 통한 빠르고 쉬운 진단
  • 미래 경쟁력 보장 – IEC 61643-21과 같은 국제 표준 및 지침 충족

측정 및 제어 기술용 서지 보호 장치 구성기

사용 중인 측정 및 제어 기술용 서지 보호 장치 구성기

MCR 기술용 서지 보호를 위한 구성기

측정 및 제어 기술에서는 광범위한 인터페이스를 연결하기 위해 다양한 케이블이 사용됩니다. 이러한 케이블을 통해 서지 전압이 모든 인터페이스에 커플링될 수 있습니다. 단 두 단계로 올바른 MCR 기술용 서지 보호를 만드십시오.

제품군 개요

DIN 레일에 장착된 원격 신호 옵션이 포함된 폭이 좁은 TERMITRAB complete 서지 보호 솔루션
3단 디스플레이가 있는 DIN 레일에 마운팅된 푸쉬-인 연결 방식 PLUGTRAB PT-IQ
단자대에 설치된 CLIXTRAB 서지 보호
필드 장치에 직접 연결하기 위한 서지 보호: SURGETRAB
DIN 레일에 장착된 원격 신호 옵션이 포함된 폭이 좁은 TERMITRAB complete 서지 보호 솔루션

TERMITRAB complete는 세계에서 슬림한 MCR 기술용 서지 보호 솔루션입니다. 이 제품군은 완벽한 시스템을 제공합니다. 간단한 싱글-스테이지 서지 보호에서부터 나이프 분리, 시그널링 및 원격 시그널링 옵션이 있는 멀티-스테이지 플러그타입 버전에 이르는 다양한 제품이 제공됩니다.

폭이 가장 좁은 서지 보호 장치의 경우 폭이 3.5 mm에 불과합니다. 이는 전체 폭 7 mm의 설치 공간과 비교하여 최대 50%의 공간이 절약된다는 것을 나타냅니다.

TERMITRAB complete 제품군의 보호 장치는 추가의 보조 전원이 없이 보호 장치의 상태를 나타내는 기계적 신호를 제공합니다. 원격 시그널링 옵션 모듈은 최대 40개의 보호 장치를 시각적으로 모니터링합니다. 예를 들어, 열 과부하가 발생할 경우 원격 시그널링 모듈은 플로팅 접점을 통해 그룹 메시지 형태로 상태를 제어실에 알립니다.

3단 디스플레이가 있는 DIN 레일에 마운팅된 푸쉬-인 연결 방식 PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ는 설치된 서지 보호 장치의 다단계 모니터링을 제공합니다. 이와 동시에 보호 회로의 모든 전압 제한 컴포넌트가 모니터링됩니다. 컨트롤러는 최대 28개의 보호 장치에 전원을 공급합니다. 또한 컨트롤러는 그룹 원격 시그널링 기능을 보호합니다. 노란색 상태 신호는 빈번한 서지 전압으로 인해 성능 한도에 도달했다는 것을 나타냅니다. 서지 보호 장치는 중단 없이 작동하여 시스템은 지속적으로 보호됩니다. 상태가 노란색인 경우 불필요한 서비스 요청을 방지하기 위해 교체하는 것이 좋습니다.

녹색: 보호 장치 정상
노란색: 성능 한계에 도달, 교체 권장
빨간색: 과부하, 교체 필요

단자대에 설치된 CLIXTRAB 서지 보호

CLIXTRAB 제품군은 철도 산업 등에서 사용되는 세이프티 관련 시스템용으로 설계되었습니다. 제품은 나이프 분리 및 해당 서지 보호 플러그가 있는 푸쉬-인 단자대로 구성됩니다. 단자대 시스템을 위한 표준화된 액세서리를 사용하면 신규 및 기존 설치에서 제품을 완벽하게 통합할 수 있습니다.

CLIXTRAB으로 안정성 확보: 통합 과부하 방지 기능이 있는 강력한 보호 회로는 뛰어난 시스템 가용성을 제공합니다. 오접속을 방지하는 플러그의 기계적 코딩은 유지 관리 작업 도중에 세이프티를 보장합니다.

또한 조명 및 서지 보호 솔루션은 빠르고 쉬운 진단 옵션을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 원격 시그널링 기능을 사용하여 장치를 원격으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다. CLIXTRAB을 디지털 인프라에 통합하면 미래를 위한 이상적인 준비를 갖추게 됩니다. CHECKMASTER 2를 사용하여 일상적인 검사를 손쉽게 수행할 수 있습니다.

필드 장치에 직접 연결하기 위한 서지 보호: SURGETRAB

SURGETRAB 서지 보호 장치는 연결 스레드를 통해 센서 헤드에 직접 부착되는 모든 일반 표준 신호용으로 설계되었습니다. 이러한 마운팅 유형을 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있고, 서지 보호 장치를 설치하기 위한 추가의 연결 박스가 필요하지 않습니다.

관통 및 병렬 배선용 연결 제품이 제공됩니다. 따라서 보호 회로를 측정 부품의 인터페이스와 직렬 또는 병렬로 연결할 수 있습니다. 병렬 배선이 있는 제품의 경우 센서 헤드에 두 번째 연결 스레드가 필요합니다.

TERMITRAB complete 제품군의 특성

TERMITRAB complete
보호 장치
TERMITRAB complete
TERMITRAB complete의 통합 나이프 분리
플러그타입 버전의 TERMITRAB complete
또한 TERMITRAB complete는 Ex i 타입 보호의 본질 안전 회로에서 신호를 보호하기 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

올바른 서지 보호

피닉스컨택트는 MCR 기술 분야의 모든 요구 사항을 위한 혁신적인 서지 보호 컴포넌트를 제공합니다.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

마운팅 타입 DIN 레일 DIN 레일 DIN 레일 필그 장치에 스크류로 고정 가능
전체 폭 3.5 mm / 6.2 mm 17.5 mm 17.5 mm 1/2 인치 / 3/4 인치
연결 기술 푸쉬-인 / 스크류 푸쉬-인 / 스크류 스크류 케이블
플러그타입 / 플러그타입 아님 예 / 예 예 / 아니오 예 / 아니오 아니오 / 아니오
상태 인디케이터 2단계, 기계적 3단계, LED 아니오 아니오
원격 시그널링 옵션 아니오 아니오
CHECKMASTER 2를 사용하여 테스트 가능
본질 안전 버전

MCR 기술에서의 일반적인 애플리케이션


절연 신호 회로용 기호가 있는 서지 보호 장치
공통 기준 전위를 갖는 신호를 위한 기호가 있는 서지 보호 장치
저항 종속 측정을 위한 기호가 있는 서지 보호 장치
폭발 위험이 있는 애플리케이션을 위한 기호가 있는 서지 보호 장치
가스 방전관이 있는 일단 서지 보호 장치
절연 신호 회로용 기호가 있는 서지 보호 장치

속도, 압력, 유량 등과 같은 아날로그 측정 변수는 센서에 의해 기록되고 측정 변환기에 의해 전류 또는 전압 값으로 변환됩니다. 이러한 값은 표준화된 값 범위 내에서 컨트롤러 또는 절연기 모듈로 전송됩니다. 이 유형의 아날로그 측정 방법에는 일반적으로 “1x2 회로”가 사용됩니다.

서지 전압에 커플링된 트랜션트는 필드 장치와 중앙 장치 모두를 손상시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 모든 엔드 포인트에 MCR 기술용 서지 보호를 갖추어야 합니다.

공통 기준 전위를 갖는 신호를 위한 기호가 있는 서지 보호 장치

스위칭 상태와 신호 접점은 컨트롤러의 바이너리 입력과 함께 기록되는 일반적인 신호입니다. 또한 컨트롤러는 솔레노이드 밸브와 같은 액추에이터를 스위칭합니다. 적절한 서지 보호를 사용하여 컨트롤러의 민감한 입력과 출력을 보호하십시오. 개별 바이너리 신호는 많은 경우 공통 기준 전위에 연결됩니다. 이 공통 기준 전위를 고려한 일반적인 배열은 소위 2x1 또는 4x1 회로에 의해 제공됩니다.

저항 종속 측정을 위한 기호가 있는 서지 보호 장치

측정된 변수가 전기 컴포넌트의 저항 값에 근거하여 직접 결정되면 측정 루프 내의 추가 임피던스가 특별한 역할을 수행합니다. 이는 백금 저항 탐지기(Pt 100, Pt 1000)를 사용한 온도 측정과 2선 기술이 적용된 스트레인 게이지 등에 영향을 미칩니다. 일반적으로 MCR 서지 보호 제품에는 공통 모드 경로에 임피던스가 포함되어 있습니다. 재보정 없이 회로에 임피던스가 도입될 경우 총 임피던스의 변화로 인해 측정 결과가 왜곡됩니다. 추가적인 종방향 저항이 없는 회로 제품은 이러한 유형의 애플리케이션에서 서지 보호 설치를 간소화합니다.

폭발 위험이 있는 애플리케이션을 위한 기호가 있는 서지 보호 장치

화학 및 석유 화학 산업 분야에서는 산업 공정으로 인해 폭발성 대기가 반복적으로 생성됩니다. 이는 가스, 연기 또는 증기 등으로 인해 발생합니다. 또한 폭발성 대기는 제분소, 저장고, 설탕 및 사료 공장 등에서 먼지로 인해 발생할 수 있습니다.

Ex 영역용 서지 보호 장치에는 특정 조건이 적용됩니다. 따라서 이 제품은 본질 안전 유형의 보호에 대한 특정 요구 사항을 충족합니다. 모든 본질 안전 회로용 서지 보호 장치는 "Ex ia"로 분류되며 최고 수준의 안전을 제공합니다. 이 카테고리에서 장비는 두 개의 독립적인 결함이 발생하더라도 점화를 일으키지 않아야 합니다.

Ex 영역 1, Ex 영역 2 또는 비 Ex 영역에 장치를 설치할 수 있습니다. 연결된 신호는 최대 Ex zone 0까지 전달될 수 있습니다. 또한 일부 제품은 압력 기밀 캡슐화 유형의 보호 요구 사항도 충족합니다. ATEX 및 IECEx 인증을 받았습니다.

가스 방전관이 있는 일단 서지 보호 장치

이상적인 경우라면 서지 보호 개념이 다단계로 설계되어야 합니다. 여기에는 서프레서 다이오드, 가스 방전관과 같은 강력한 보호 장치 등의 신속하게 반응하는 컴포넌트를 최적으로 배열하는 것이 포함됩니다. 이러한 두 보호 단계 사이의 간격을 메우기 위해 배리스터가 사용됩니다. 배리스터는 다이오드보다 활성화하는 데 시간이 오래 걸리지만 방전 용량은 더 높습니다.

단일 단계 보호 장치에는 하나의 컴포넌트만 장착됩니다. 이 장치는 필드, 건물 입구 또는 서로 다른 보호 구역 간의 전환 지점에서 긴 케이블을 추가로 보호하는 데 적합합니다. 공통 모드 전압 보호가 있는 단일 단계 보호 장치는 개별 신호선 간의 서지 전압에 대한 보호를 제공합니다. 일반 모드 전압 보호가 있는 제품은 전선 및 접지에 대한 보호를 제공합니다.