TTC-6-2X1-24DC-UT
-
서지 보호 장치
2906799
공통 기준 전위가 있는 2개의 신호 전선용 서지 보호, 예: 디지털 입력/출력. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 절약
맞춤형 제품 기능을 통한 비용 최적화
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택