S-PT-EX-24DC
-
서지 보호 장치
2800034
센서 헤드용 IP67 보호 수준이 적용된 스크류-온 모듈에 있는 플로팅 신호 회로용 서지 보호, 연결: M20 x 1.5. Ex 영역에서 다음 보호 타입에 따라 테스트됨: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. FISCO 개념에 따라 fieldbus 시스템에서 사용하기에 적합, HART 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
이점
표준화된 스레드를 사용한 가장 간편한 필드 마운팅
범용 보호 회로로 인해 다목적 사용 가능
견고한 설계로 인해 극한 주변 조건에서 사용