TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - 서지 보호 장치
1635587

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 통합 상태 인디케이터 있음, 3선 Ex i 신호 회로용. HF 애플리케이션용. 가스 방전관 전용 보호 회로. FISCO 개념에 따라 케이블 차폐가 있는 2선 Ethernet 시스템(APL, 2-WISE) 및 fieldbus 시스템(예: PROFIBUS PA)에서 사용하기에 적합. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
최적화된 보호 회로로 인해 APL 애플리케이션 사양 충족
제품에 세 번째 단자대 레벨이 있어 간편한 차폐 통합
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음