TTC-6P-4-GDT-EX-24DC-I-P
-
서지 보호 커넥터
1635593
서지 보호 플러그, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 3~4개의 신호선용. 가스 방전관 전용 보호 회로. 정격 전압: 24 V DC. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음