PT-IQ-5-HF-12DC-PT
-
서지 보호 장치
2801293
서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 5개 신호 전선용 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용(최대 90 Mbps). 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
일반 | |
참고 | 원격 시그널링 및 DIN 레일 커넥터의 전원 공급은 모듈을 DIN 레일 커넥터의 제자리에 스냅하여 설정합니다. |
제품 타입 | 정보 기술용 서지 보호 |
제품군 | PLUGTRAB IQ |
IEC 카테고리 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
메시지 서지 보호 결함 | 광학 다단계 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격전압 UN | 12 V DC |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
전송 속도 | 90 MBit/s |
치수 도면 |
|
폭 | 17.7 mm |
높이 | 109.3 mm |
깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
수평 간격 | 1 Div. |
색상 | 검정색 (RAL 9005) |
검정색 (RAL 9005) | |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
하우징 소재 | PA 6.6 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
최대 연속 작동 전압 UC | 15 V DC |
10 V AC | |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 100 µA (경로당) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 100 µA (경로당) |
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA |
펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 2.5 kA |
총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-라인) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
전압 보호 레벨 Up 정적(라인-어스) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 1 ns |
입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 60 MHz |
용량 (코어-코어) | 타입 30 pF |
경로당 저항 | 1.2 Ω ±5 % |
메시지 서지 보호 결함 | 광학 다단계 |
최대 요구 백업 퓨즈 | 600 mA (FF) |
임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
C3 - 50 A | |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2.5 kA | |
펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 15 ms |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | IEC 60664-1 |
표준/사양 | IEC 61643-21 |
참고 | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
표준/사양 | EN 61643-21 |
참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
표준/사양 | EN 61000-6-2 |
참고 | 2005 |
표준/사양 | EN 61000-6-3 |
참고 | 2007 + A1:2011 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2801293 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL2153 |
GTIN | 4046356766746 |
개당 중량(패키지 포함) | 125.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 121 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
SCIP | ca965997-4604-41ef-b6db-62ab6d978eb9 |
호환 가능한 제품
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - 엔드 브라켓 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB 커넥터 1881354
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
PT-IQ-5-HF-12DC-P - 서지 보호 커넥터 2800796
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN 레일 커넥터 2906878
이점
3단계 LED 디스플레이를 사용한 사전 예방적 모니터링
그룹 원격 시그널링을 통해 시스템 컨트롤러에 상태 메시지 통합
DIN 레일 커넥터를 사용해 오류 없이 신속하게 설치
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
높은 방전 용량의 MCR 애플리케이션을 위한 최고 수준의 보호