스트리핑 플라이어, 무할로겐 센서/액추에이터 케이블(SAC 케이블)용, PUR 및 PVC 절연 포함, Ø 3.2 mm ... 4.4 mm, 모든 피복 분리 길이
스트리핑 공구
WIREFOX 제품군의 스트리핑 공구는 인체 공학적 설계를 자랑하고, 뛰어나고 정밀한 스트리핑을 제공합니다. 특수한 형상의 강화 블레이드는 최고의 내구성을 보장합니다. WIREFOX 스트리핑 공구는 전선과 케이블을 빠르고 안정적으로 깨끗하게 스트리핑할 수 있습니다. 표준 및 특수 유형의 절연에 적합한 공구가 제공됩니다.
피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 0.1 - 4 mm2의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
WIREFOX-D 11용 예비 나이프
다기능 피복 분리 도구, 직경 8 - 13 mm의 케이블 외피 제거용, 케이블 사이즈가 0.2 - 10 mm2인 케이블 피복 분리용, 완전한 기능을 갖춘 다이애거널 커터 포함, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
교체 제한 정지, 검정
WIREFOX 16용 교체 블레이드, 4 - 16 mm2의 케이블 및 전선용
피복 분리 도구, Ø 8 - 28 mm의 피복 분리 라인용
WIREFOX-D CX-4용 예비 나이프, 스트립 오프 치수 6.8 mm
Ø 2.5 ... 7.6 mm의 동축 케이블용 피복 분리 도구, 3단, 스트립 오프 치수 5.5 및 5.5 mm
피복 분리 도구, 2.5 - 6 mm2 솔라 케이블용, 8.5 mm 피복 분리 길이, MC3, MC4 및 SOLARLOK 접점용
이점
- 쉽게 교체 가능한 블레이드 카세트로 인한 다목적 사용
- 인체 공학적 핸들 설계로 인한 작업 피로 감소 및 미끄럼 방지
- 고품질 컴포넌트 및 원자재를 사용한 뛰어난 내구성
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
WIREFOX 스트리핑 도구
정밀하고 안전한 스트리핑
WIREFOX 스트리핑 공구는 전선과 케이블을 빠르고 정확하며 안정적으로 스트리핑할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 특수한 절연에 적합한 공구도 제공합니다.
교체 가능한 블레이드 카세트가 있는 스트리핑 플라이어
손쉬운 블레이드 교체
스트리핑 플라이어는 블레이드 카세트를 손쉽게 교체할 수 있는 구조로 되어 있으며 이는 표준 공구를 사용하여 특수 절연을 처리할 수도 있다는 것을 의미합니다.
WIREFOX-D-CX 스트리핑 공구
다단계 스트리핑
WIREFOX-D-CX 스트리핑 공구를 사용하면 데이터 케이블 및 라운드 케이블의 다단계 스트리핑을 한 번에 수행할 수 있습니다. 스트리핑 블레이드의 중앙 미세 조정으로 인해 케이블은 손상되지 않은 상태로 유지됩니다.