피복 분리 도구, 0.1 - 4 mm2의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연에 적합), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
스트리핑 공구
WIREFOX 제품군의 스트리핑 공구는 인체 공학적 설계를 자랑하고, 뛰어나고 정밀한 스트리핑을 제공합니다. 특수한 형상의 강화 블레이드는 최고의 내구성을 보장합니다. WIREFOX 스트리핑 공구는 전선과 케이블을 빠르고 안정적으로 깨끗하게 스트리핑할 수 있습니다. 표준 및 특수 유형의 절연에 적합한 공구가 제공됩니다.
PVC 절연 케이블용 피복 분리 도구, 피복 분리 범위: 0.08 ~ 6 mm2, 최대 6 mm2 연선 또는 4 mm2 단선의 전선 컷팅
예비 나이프, 최소 케이블 사이즈: 0.08 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2
WIREFOX 2,5용 교체 블레이드
피복 분리 도구, 동축 케이블용, RG 59 및 RG 6
스트리핑 플라이어, 할로겐 프리 센서/액추에이터 케이블(SAC 케이블)용, PUR 및 PVC 절연 포함, Ø: 4.4 - 7 mm, 모든 피복 분리 길이
피복 분리 도구, 고객 사양에 따라 레이저 마킹됨, 0.1 - 4 mm2의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
피복 분리 도구, 0.1 - 4 mm2의 케이블 및 전선용(특히 고무 및 실리콘 절연에 적합), 자체 조정 가능, 최대 18 mm의 피복 분리 길이, 최대 10 mm2 연선/1.5 mm2 단선의 절단 가능, 교체 가능한 피복 분리 블레이드
피복 분리 도구, Ø 2.5 - 11 mm의 멀티코어 신호, 컨트롤, 유리 섬유 전선 및 최대 1 mm 두께의 절연체 피복 분리용
WIREFOX 4, WIREFOX 6SC 및 WIREFOX 10용 교체 클램핑 조우
이점
- 쉽게 교체 가능한 블레이드 카세트로 인한 다목적 사용
- 인체 공학적 핸들 설계로 인한 작업 피로 감소 및 미끄럼 방지
- 고품질 컴포넌트 및 원자재를 사용한 뛰어난 내구성
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
WIREFOX 스트리핑 도구
정밀하고 안전한 스트리핑
WIREFOX 스트리핑 공구는 전선과 케이블을 빠르고 정확하며 안정적으로 스트리핑할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 특수한 절연에 적합한 공구도 제공합니다.
교체 가능한 블레이드 카세트가 있는 스트리핑 플라이어
손쉬운 블레이드 교체
스트리핑 플라이어는 블레이드 카세트를 손쉽게 교체할 수 있는 구조로 되어 있으며 이는 표준 공구를 사용하여 특수 절연을 처리할 수도 있다는 것을 의미합니다.
WIREFOX-D-CX 스트리핑 공구
다단계 스트리핑
WIREFOX-D-CX 스트리핑 공구를 사용하면 데이터 케이블 및 라운드 케이블의 다단계 스트리핑을 한 번에 수행할 수 있습니다. 스트리핑 블레이드의 중앙 미세 조정으로 인해 케이블은 손상되지 않은 상태로 유지됩니다.