ST-06KP0,34-0,50 - 크림프 접점
1242312

크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 0.6 mm, 케이블 사이즈: 0.34 mm2 ... 0.5 mm2, 접점 소재: CuZn, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
높은 연결 인장 강도
낮은 접점 저항
손쉬운 생산 모니터링