SPT-SMD 1,5/ 3-V-5,08 R32 - PCB 단자대
1824420

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: SPT 1,5/..-V-SMD, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: SMD납땜, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 패드 형상, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 32 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 핀당 두 개의 납땜 지점