AI 0,25- 8 YE
-
페룰
3203037
페룰, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 12.5 mm, 색상: 노란색
색상
케이블 사이즈 범위
접점 영역 길이
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
플라스틱 슬리브가 있는 페룰은 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.
또한 AI 0,25.. 페룰을 사용해 0.14 mm² 전선을 처리할 수 있습니다.